您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学推出新系列的标准增透膜

Our most requested custom AR coatings are now available standard

12/10/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学(EO),全球光学元件的主要供应商,推出新系列的标准增透膜(AR)。最受欢迎的定制增透膜现已备有标准增透膜选项,以提供快速周转时间和卓越的价值。这几款全新的宽带增透膜(BBAR)目前可与现成的PCX透镜共同提供。标准BBAR镀膜可应用于任何未镀膜光学元件。

YAG-BBAR以及VIS-EXT 镀膜可提供非常低的反射率,经优化以用于Nd:YAG波长

爱特蒙特光学新系列的标准增透膜包括一款 YAG-BBAR镀膜,及一款适用于500-1100nm波长范围的宽带镀膜并经优化以便在Nd:YAG激光的波长(532nm和1064nm)提供低反射率。YAG-BBAR镀膜可在其波长范围中提供低于1.0%的反射率以及在经优化的532nm和1064nm波长提供低于0.25%的绝对反射率。

VIS-EXT BBAR是个备有卓越UV性能的宽带增透膜

VIS-EXT BBAR 镀膜可减少350-700nm波长范围的反射率。VIS-EXT BBAR镀膜可在其波长范围(350-700nm)中提供低于0.5%的平均反射率。这几款标准增透膜为现货供应以用于创新光学解决方案及提供卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号