您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学®和VARIOPTIC 宣布EO目录新增ARCTIC系列可变焦液态透镜

10/27/2016, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)和Parrot Drones SAS旗下的Varioptic宣布EO目录新增ARCTIC系列可变焦液态透镜。 您可以选择Varioptic 的ARCTIC系列25H0(2.5mm通光孔径)液态透镜和39N0(3.9mm通光孔径)液态透镜以及相对应的开发和评估套件。

除了这两款产品,爱特蒙特光学®还推出了采用C接口的Cx系列新品。这款镜头采用模块化设计,Varioptic液态镜头可以直接嵌入C接口镜头。

“我们很高兴能与爱特蒙特光学®合作,”Varioptic事业部总监Samuel Grand说道。 “Varioptic专注于为大型OEM客户提供液体透镜技术,如今您可以从爱特蒙特光学®目录中找到我们的产品,这更利于将我们的产品推广到全球光学界。”

“Varioptic液态透镜非常适合我们的产品。”爱特蒙特光学®高级产品线经理Gregg Fales说道,“这种技术具有独特的优势,如高光学质量,低功率以及独特的抗振和抗冲击特性,可以帮助我们的客户弥补技术差距。 除了Arctic系列透镜,Cx系列镜头可以让我们的客户专注于成像,以非常通用的方式测试液态透镜,该镜头非常适用于机器视觉应用。这种技术已经成熟,可应用于机器视觉和生命科学领域,爱特蒙特光学®在这两个领域增长迅猛。”

Cx系列镜头将于11月8日至11月10日在斯图加特举行的展会上展出,爱特蒙特光学®所在展厅/展位号为:1 /E41。

如果您需要Varioptic的Arctic 系列透镜,请访问:#34-284#34-285,如果您需要爱特蒙特光学®的“Cx”系列镜头,请访问:https://www.edmundoptics.com/f/cx-series-fixed-focal-length-lenses/15066/

关于Varioptic:
Varioptic成立于2002年,于2012年1月成为Parrot集团旗下的公司。Varioptic的主营业务为开发,设计和销售电控微型光学元件,拥有专利的可编程液态透镜技术。 由Varioptic开发的技术解决方案多用于数字相机领域(生物识别,机器视觉,普通消费级和医疗相机)。 想了解更多相关信息,请访问 www.varioptic.com

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号