作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)隆重推出了新款 TECHSPEC®精密非球面透镜。这款透镜可以在聚焦光线的同时,消除发散光源造成的球面像差。这款透镜由爱特蒙特光学设计并制造,精密非球面透镜适用于多种应用,包括激光二极管的输出聚焦。
非球面透镜可增大透镜的数值孔径
符合RoHS标准的TECHSPEC精密非球面透镜采用精密非球面设计,可以最大限度地减少球面像差,从而降低激光光斑大小,使每个区域都能保持高功率。非球面透镜可以增大透镜的数值孔径,并且还可以减少多元件系统中的元件数量,从而减少整个系统的重量,增加吞吐量,并简化组装。
低F /#S可实现最佳聚光性能
TECHSPEC精密非球面透镜经计算机优化,可消除球面像差并减少高阶像差。而低F /#S可实现最佳聚光性能。如您需要,我们还会为您提供这款透镜的相关数据,以便于客户轻松将其集成到各类光学系统中。
可选未镀膜版,可见光镀膜版或近红外镀膜版
TECHSPEC精密非球面透镜可以不镀膜,也可以镀可见光镀膜,使其在425-675nm波长范围拥有小于1.5%的反射率,或者镀近红外镀膜,使其在600-1050nm波长范围拥有小于1.5%的反射率。总共78款产品供您选择,直径范围10mm-50mm,数值孔径范围0.50〜0.83。TECHSPEC精密非球面透镜目前有库存并可立即交货以实现快速周转并提供超值的价格。我们可以依据您的需要为您定制精密非球面透镜,包括定制尺寸以及适用于您所需波长的镀膜。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号