您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

动态聚焦VZM镜头 使用内部液态镜头,以电子方式调整聚焦

Seamless focus adjustment over a 7X range

3/12/2015, Barrington, NJ USA   —

卓越的光学元件供应商爱特蒙特光学 (EO) 推出了全新的动态聚焦VZM镜头。这些镜头使用内部液态镜头,可在7X范围内(从0.65X至4.6X)无缝调焦。与此同时,这些镜头还可保持标准VZM微距成像镜头的微距功能。动态聚焦VZM镜头是包括显微镜和电路板检验在内的各种应用的理想之选。

具有可锁定光圈、微距控制以及可旋转的安装座

动态聚焦VZM镜头具有可锁定光圈、微距控制以及可旋转的安装座,使相机能够准确定向。此外,可移除的安装凸缘可使镜头能够装入托架与齿轮安装座 ( #03-609) 的50mm外径通孔。这些镜头符合RoHS标准,可测量长度为248mm,具有2/3英寸的最大相机传感器格式,工作距离为87mm。

包含调焦软件

内部液体镜头聚焦可以通过加固的六脚HIROSE连接器和USB端口进行调控。粗放大倍率可以手动调整。动态聚焦VZM镜头包含软件,可以通过软件进行编程,以便在四方形、正弦形或锯齿波形的聚焦之间重复循环或用于调整频率以及聚焦移动范围。动态聚焦VZM镜头有现货,可立即交付以便快速周转、创造卓越价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号