您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

深UV带通滤光片提供低至122nm的带通

Filters include individualized transmittance profile

6/29/2015, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的深UV带通滤光片。这款全面的滤光片非常适用于各种涉及荧光显微镜、拉曼光谱学、准分子激光或生物过滤的应用。

基片包括MgF2以及UV级熔融石英

深UV带通滤光片备有各种受欢迎的尺寸可供选择,并以低至122nm的带通为特色。它们由高质量的基片制造而成,包括MgF2以及UV级熔融石英。为了确保能够取得最高性能,每个滤光片在交货之前均经过视觉与光学方式的检测,并以个性化的透射率特性交付,展示了滤光片的性能特质。这款精密的带通滤光片提供20-10的表面质量,通光孔径达到85%以上。

12种款式,4种中心波长

符合RoHS 标准的深UV带通滤光片提供12种款式,包括4种中心波长,分别为122nm, 193nm, 248nm, 308nm以及12.5mm, 25mm,50mm的直径。每个带通滤光片都被安装于铝环内以方便识别和系统集成,并可免于损伤或磨损。深UV带通滤光片提供现货并可立即交货以实现快速周转和提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号