您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

使用行业领先的新型超快光学元件压缩超快脉冲并尽量减小热透镜效应

5/18/2021, Barrington, NJ USA   —

光学组件的著名供应商爱特蒙特光学® 不断拓展其产品以反映市场发展和客户需求。每月都有新产品加入,以便更好地服务于行业。爱特蒙特光学已经与高性能激光光学元件的主要制造商 UltraFast Innovations (UFI) 合作,以提供许多超快高精度激光光学元件,包括啁啾反射镜对、低损耗高激光损伤阈值 (LIDT) 反射镜以及 UV 光学元件。

爱特蒙特光学的现货产品库存中加入了 UFI 最新扩展的行业领先产品,包括用于在 UV 和 IR 应用中对脉冲进行压缩的超快正色散与负色散反射镜。有些设计的热透镜效应可忽略不计,这消除了高功率超快激光器承受的有害热效应。这些新加入的产品包括正色散超快反射镜255-277nm 负色散 UV 超快反射镜降低热透镜效应的1030nm 高色散超快反射镜3200nm 高正色散超快反射镜,以及 三阶色散 (TOD) 超快反射镜。爱特蒙特光学现货提供所有 UFI 产品,可随时发货。我们的全球网络还提供针对您的应用而量身打造的定制 UFI 产品。

若要查看这些产品以及爱特蒙特光学提供的更多令人激动的新产品,请访问爱特蒙特光学的新产品页www.edmundoptics.cn

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号