您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

宽带偏振片备有±40 °的大接收角

Provide excellent transmitted contrast

1/7/2015, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件的主要供应商,推出全新宽带偏振片。在紫外线(UV)到短波红外(SWIR)波长范围的宽带应用中,相较于不实用的金属线栅偏振片,这些多功能线性偏振片是这些应用的首选解决方案。宽带偏振片设计紧凑,方便系统集成。

独有的设计可让其在300-2700nm的光谱范围中实现稳定传输对比度

宽带偏振片备有±40 °的大接收角。这几款偏振片非常适合于非准直光源搭配使用。此外,这些偏振片独有的设计可让其在300-2700nm光谱范围中实现稳定传输对比度。符合RoHS标准的宽带偏振片使用熔融石英基片制作而成,并备有-50至80°C的大操作温度范围。

两款型号的直径分别为25.4mm以及38.1mm

适用于300-2700nm光谱范围的宽带偏振片备有直径为25.4mm以及38.1mm的两款型号可供选择,而其厚度为2.2mm。偏振片为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号