您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

光束旋转器™ 提供90° 的激光棒光束旋转

5/13/2015, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的光束旋转器™。通过一款预装的专用模压玻璃旋转列阵和一款快速轴准直器的结合,这些光束整形镜头被用于对单个激光棒射出的光束进行90°旋转。

组件包括快速轴准直器与旋转阵列

光束旋转器™ 由一款快速轴准直器镜头S-TiH53 和一款光束旋转镜头阵列组成。当光从激光棒射出时将以线条的形状呈现。在穿过光束旋转器™后,90°的旋转将把激光棒所发射的光转变成类似四方形的形状。相较于线条形状,四方形使光束能够集中于一点,以便使用于光纤或其他光束传输系统。

超过97% 的透射率

提供超过97% 的透射率,符合RoHS 标准的光束旋转器™ 以NIR镀膜为特色,其平均反射率小于 0.5%,达到800-1000nm。目前我们提供一个400μm间距的24 发射器版本和一个500μm 间距的19发射器版本。对于完整的激光光束准直,光束旋转器™ 与慢速轴准直器是理想的搭配。光束旋转器™ 提供现货并可立即交货以实现快速周转和提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号