您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

可消除热失焦和因冲击与振动造成像素偏移的无热化成像镜头

5/24/2022, Barrington, NJ USA   —

作为全球领先的光学元件制造商和供应商,Edmund Optics® 近日发布新品 TECHSPEC®TECHSPEC® 无热化成像镜头。这些成像镜头由 Edmund Optics 独家提供,进一步扩充了其日益丰富的产品线。这些产品具有加固设计,可在恶劣环境中满足更高要求的应用。

TECHSPEC® 无热化成像镜头 利用被动无热化技术,可在 -10°C至 +50°C 范围内提供光热稳定性,并在温度波动的应用中减少热失焦的影响,如:航空航天系统。这种加固型镜头用于在较宽的温度范围内保持高分辨率。同时,这些镜头还经过工业加固,具有流线型的机械结构和已胶合的光学元件,以尽量减少因冲击和振动造成的潜在损坏和像素偏移。

要查看这些以及 Edmund Optics 提供的更多令人兴奋的新产品,请访问新产品 页面,网址是 www.edmundoptics.cn.

为何选择 Edmund Optics :

Edmund Optics®是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。Edmund Optics 目前在全球有十多家分支机构,现有员工1100多名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城(www.edmundoptics.cn) 等多种途径进行产品选型咨询和订购.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号