您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

经济实惠的光学相干断层扫描 (OCT) 成像系统可提供高分辨率成像

Features axial resolutions of 5µm and lateral resolutions of 15µm

12/14/2017, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (EO) 从 Lumedica 引进了一种新的光学相干断层扫描 (OCT) 成像系统,即 OQ LabScope 。这款一体化高分辨率成像系统现可由爱特蒙特光学公司提供。该 OCT 成像系统设计经济实惠,可用于替代更昂贵和复杂的 OCT 系统。这一系统此前曾因成本过高而使得包括科学家、研究人员和教育工作者在内的新兴群体望而生畏,而由爱特蒙特光学提供的这款 OCT 成像系统售价低于 1 万美元,可望重新受到上述群体人士的青睐。

该 OCT 系统性能强大,较之比其更加昂贵的设备毫不逊色

该 OCT 成像系统以业内最具诱惑力的价格提供极具竞争力的高分辨率、帧速率和功率规格。该台式设备可发射波长中心为 840nm 的激光,极适合在厚度达 2.8mm 的大气中以及 2mm 的组织中进行检测。该 OCT 成像系统具有 5µm 的轴向分辨率和 15µm 的横向分辨率,性能可与更加昂贵的装置相媲美。它具有体积小,且集成计算机和直观的图形用户界面 (GUI) 的优点,非常适合实验室或现场使用。该 OCT 成像系像适于包括新手和经验丰富等各类型用户,是生物样品成像、样品表征和 OCT 教育的绝佳选择。用户还可选购工作站套装,其中包括带有垂直调整台的扫描仪支架、大型显示器以及与系统连接的无鼠标/键盘组合。该 OCT 成像系统已有现货供应,可立即交付使用。

关于 Lumedica:

lumedia 创建了经济实惠的光学科学和医疗仪器,使更多人有机会接触并使用这些诊断技术。利用低成本和定制组件,lumedia 进一步实现了成像设备的更加经济、耐用和易于使用的特性。OQ LabScope 是首款从其产品线上正式推出的产品。该公司成立于 2014 年,其使用的技术均源自杜克大学 BIOS 实验室内的研究成果。而其他技术和创新产品也均在开发中。请访问 LumedicaSystems.com 以了解更多详情。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号