爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件的主要供应商,推出全新Acktar光吸收箔。 当为部件直接镀膜并非实用之选时,可使用光吸收箔消除该应用中的光反射,其中包括光学包装、激光设备与平台、红外(IR)系统以及被动热控制等各种应用。
高发射率与低反射率
Acktar光吸收箔具有99.99%的光谱吸收率,同时提供紫外线(UV)至红外的超宽带性能,实现卓越的多功能性。符合RoHS标准的材料具有高发射率和低反射率,低透气性并且可与1级洁净室兼容。
粘合性背面可安装在多种表面上
Acktar光吸收箔备有预先切割的模型以及尺寸高达200x600mm的大型箔片可供选择,适用于定制各种模型。 粘合性背面使光吸收箔易于安装在多种表面上。 镀膜种类包括使用箔基片的Metal Velvet™和Spectral Black™,备有不锈钢基片的Fractal Black™以及备有铝板基片的Magic Black™。光吸收箔样品套件包括了全部四种镀膜类型。 Metal Velvet™杂散光控制套件包括九种箔片尺寸,能为用户带来出色灵活性。Acktar光吸收箔为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号