您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学荣获视觉系统设计2017创新大奖

TECHSPEC® Titan TL Telecentric Lenses Recognized with Silver Award

4/4/2017, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学(EO)今日宣布,TECHSPEC® Titan TL 远心镜头荣获银奖。这款镜头获得了评委们的一致好评,荣获视觉系统设计2017创新大奖,是业界最出色的产品之一。

The TECHSPEC® Titan TL远心镜头是一款专为需要大视场的机器视觉系统和计量应用而设计的全能型镜头。适用应用包括汽车和电子检测,测量和计量。

这款镜头能够适配大幅面传感器

TECHSPEC® Titan TL远心镜头畸变小,远心度低于0.1°,拥有极佳的精度。镜头能够适配最大尺寸为11.8”,23”,1”和43”的大幅面传感器。16种型号任您挑选,工作距离111mm至374mm,可选多种放大倍率。 镜头后部带有便捷的后置滤光片支架,易于整合滤光片。118mm,182mm和242mm 视场版本集成的安装法兰使得用户能够轻松固定每个镜头,而无需额外的安装座,另一方面,这也为用户提供了参考平面。垫片可用于调整镜头,以适应相机传感器的位置变化。 另外,该镜头还提供一个可调节虹膜式光圈,以及一个带有三个固定螺丝的镜头支架,可进行旋转对准,以适配相机。 镜头符合RoHS标准,镀有λ/ 4@520nm MgF2增透膜。 TECHSPEC® Titan TL远心镜头有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。

关于视觉系统设计2017创新大奖

视觉系统设计2017创新大奖旨在审查和表彰在视觉和图像处理产业最具创新性的产品和服务。各大奖项已在位于美国伊利诺伊州,芝加哥举办的美国自动化及机器人展上公布。创新大奖采用的评选标准包括:原创性,创新性;对设计师,系统集成商和最终用户的影响力;是否能满足市场的需要,利用全新的技术提高生产率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号