您选择的产品已被添加至购物车

光学镀膜


  • 超过900种镀膜设计,涵盖120nm到20μm

  • UV、可见光、NIR、SWIR和LWIR光谱范围

  • 单层和多层增透、滤光、偏振和金属设计

  • 数百种现货及定制光学镀膜可选

概览

光学镀膜是成品光学元件或组件的关键部分。精确的光学镀膜设计和生产意味着组件在现场出现故障和组件延续到项目预期使用寿命的重要差异。爱特蒙特光学具有广泛的镀膜能力,擅长制作用于先进诊断应用、恶劣环境成像组件以及紫外线(UV)、可见光(VIS)和红外(IR)光谱领域应用的镀膜。所有光学元件都在洁净室环境中经过精心清洁、镀膜和检查,符合客户规定的环境、耐热和耐久性要求。欲了解更多有关光学镀膜选项的信息,请与我们联系

能力

爱特蒙特光学生产许多现货增透膜和金属反射镜膜,我们内部镀膜设施生产的定制光学镀膜选项范围更是尤其广泛。如果我们的标准镀膜选项不适合您的应用,我们将与您共同设计定制镀膜。

  • 滤光片 – 荧光、二向色性、窄带通、多带通、陷波、边缘(SWP和LWP)
  • 增透 – 单层、高效减反多层(宽带)、激光V型、双激光V型
  • 分光器 – 偏振、非偏振
  • 高激光损伤阈值-增透、高反射
  • ITO导电膜
  • 反射镜 – 保护性和增强性铝膜、银膜和金膜、“热”和“冷”介质、多层介质
  • 专业的设计 – UV、可见光、红外(NIR、MWIR、SWIR、LWIR)从制作到蓝图的定制设计和开发
一般镀膜能力
尺寸(直径或矩形) 2 – 1000mm
基片 所有的硼硅酸盐玻璃类型、熔融石英、氟化钙、硅和锗
光谱范围 120nm – 20μm
边缘截止斜率 (T50% to OD>4) <0.5%
光谱截止公差 <1% 偏差, <0.2% 特殊情况
截止 >OD 7, 经测试*
中性密度公差 OD ±5%
中心波长 ±1nm
带通滤光片带宽 1nm - 宽带
SWP、LWP的通过带宽 60 - 1580nm
透射 >95%, 典型值
反射率 0.1 – 99.95%
偏振 (S:P) 10,000:1
激光损伤阈值 在20ns脉冲和波长1064nm的条件下为20 J/cm2典型值(若指定)
层数 200+
耐久性系数 MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A
*在UV可见光范围内测量

设备

爱特蒙特光学在美国、日本和新加坡均有顶尖的光学镀膜设施,其中镀膜能力包括:

  • 电子束沉积
  • 离子辅助沉积
  • 离子束溅射(IBS)
  • 磁控溅射
  • 热蒸发
  • 适用于严格的环境并兼具耐久性的镀加硬膜
  • 自动超声波清洗

计量技术

爱特蒙特光学执行一系列测试,确保我们的现货和定制光学镀膜拥有最高性能。镀膜计量设备:

Aspheric Equipment

学习资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等。

光学镀膜简介
阅读  

增透膜
阅读  

金属镜膜
阅读  

Benefits of Hard Coatings
阅读  

The Complexities of High-Power Optical Coatings
阅读  

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

光学镀膜新动态-介绍
观看  

已发表文章

爱特蒙特光学撰写的行业出版物中包含的技术文章链接,或包含爱特蒙特光学工程团队和关键管理层的贡献的技术文章链接。

No One-Size-Fits-All Approach to Selecting Optical Coatings
前往  

Improving laser optics coating
前往  

Optical Coating Technology and Applications: Past and Present to Future
前往  

Creating Complex Coatings
前往  

The key to coatings
前往  

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号