您选择的产品已被添加至购物车

光学接杆

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
英制不锈钢安装接杆 英制不锈钢安装接杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 外螺纹8-32或¼-20螺栓,¼-20内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度可供选择
  • 另备有公制版本
公制不锈钢安装接杆 公制不锈钢安装接杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 外螺纹M4 x 0.7或M6 x 1.0螺栓,M6 x1.0内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度
  • 另备有英制版本
底座接杆和附件 底座接杆和附件
  • 1” 直径的接杆(含公制与英制安装孔选项)
  • 不锈钢结构,具有很高的稳定性
  • 提供 0.5”- 4.0” 的高度
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号