您选择的产品已被添加至购物车

EO成像实验室1.5:传感器尺寸

为什么在设计成像系统时,除光学解决方案之外,传感器尺寸也是要着重考虑的?选择合适的传感器尺寸和镜头的组合对于获得理想结果是至关重要的。Gregory Hollows,机器视觉解决方案总监,将为您介绍各种传感器尺寸,范围从2mm到90mm,以及传感器尺寸与视场的关系。

相关产品

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号