您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

UC系列定焦镜头

TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 高达1/1.8",C接口镜头
  • 高达1200万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 适用于小型传感器的超紧凑(UC)、高分辨率镜头
  • 4毫米至35毫米焦距

我们推出了超紧凑TECHSPEC® UC系列定焦镜头,这种设计可以在优化性能、成本及尺寸的同时不影响其品质或风格。这款镜头专为 ≤2.2μm的像素而设计,能在整个传感器范围内提供高等级的分辨率 (>200 lp/mm),并与所有标准C接口相机相容。TECHSPEC® UC系列定焦镜头具有焦距与光圈调整功能,以及埋头固定螺钉,可用于典型的机器视觉工作距离。这款镜头已针对1/2.5"传感器进行优化,同时还适用于最大尺寸达1/1.8"的传感器。无论是相机传感器尺寸较小的应用,还是不同工作距离的应用,TECHSPEC® UC系列定焦镜头都有出众表现,因此非常适用于检测、工厂自动化、生物医学装置及其他广泛应用。

注意: 对于固定光圈仪器版本,请参阅我们的 TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头.

#33-300
#33-300
#33-301
#33-301
#33-303
#33-303
#33-304
#33-304
#33-305
#33-305
#33-306
#33-306

技术信息

 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号