您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

变焦透镜

×
  • 变焦比为3.3:1
  • C接口紧凑设计
  • 手动变焦可锁定
  • 手动光圈

可配备2/3 “SENSOR,采用C接口,结构小,分辨率高,3.3X变焦比,可用在检测、测试等场合。整个变焦范围内畸变小,图象明亮清晰,对比度高,工作距离在90mm时视场从6.4mm到21.3mm, 手动变焦可锁定,即使在振动环境下工作也性能优良,工作可靠。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号