您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

高性能带封装机器视觉滤光片套件

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kit

×
  • 9 个带有 M25.5 或 M30.5 螺纹的机器视觉滤光片
  • 中心波长从 330nm 到 880 nm
  • 透射率高达 96%
  • 另外也备有单独的机器视觉滤光片
  • 请注意: 包装方式可能有改变

TECHSPEC® 高性能带封装机器视觉滤光片套件包括全部 9 个 TECHSPEC 高性能带封装机器视觉滤光片套件波长涵盖 UV、可视光和 NIR 光谱。随附的滤光片设计用于普通 LED 波长,与传统滤光片相比,其阻光效果更好。这些滤光片套件有两个版本:一个带有 M25.5 螺纹滤光片,另一个带有 M30.5 螺纹滤光片。TECHSPEC 高性能带封装机器视觉滤光片套件特别适用于机器视觉应用原型制造,从而确定哪种滤光片最能改善图像对比度。另外也备有额公螺纹大小从 M22.5 到 M62.0 的单独机器视觉滤光片

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected].

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号