您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

VariMagTL® 远心镜头

0.75X VariMagTL™ Fixed Magnification Non-Telecentric Lens, #87-532

0.75X VariMagTL™ Fixed Magnification Non-Telecentric Lens, #87-532 VariMagTL™ Telecentric Lenses VariMag™ Telecentric Lens VariMag™ Non-Telecentric Lens +6
×
  • 可调视场
  • 可变光圈控制光通量
  • 可选定焦和远心版本

TECHSPEC® VariMagTL® 远心镜头适用于需要不断调整系统视场的应用。每个镜头都拥有多种放大倍率,用户可以通过固定螺丝进行调整或锁定。这款远心镜头最大可覆盖2/3”的传感器,结构紧凑,兼容C接口,便于系统集成。TECHSPEC® VariMagTL® 远心镜头还包括一个可调节光圈,用于控制光通量和提高图像质量。这款镜头非常适用于半导体或电子器件检测和工厂自动化应用。

注意: 我们可为您提供定制的定倍版本以满足您的量产需求。请联系技术支持告知您的具体要求。

0.5X - 1.0X Non-Telecentric VariMagTL™ Lens (#87-535)
0.5X - 1.0X Non-Telecentric VariMagTL™ Lens (#87-535)
0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-385)
0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-385)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-386)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-386)
0.15X - 0.5X Non-Telecentric VariMagTL™ Lens (#87-536)
0.15X - 0.5X Non-Telecentric VariMagTL™ Lens (#87-536)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-387)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-387)

技术信息

 
0.25X -0.50X Telecentric Lens, #88-385
Magnification 0.25X 0.30X 0.35X 0.40X 0.45X 0.50X
Working Distance (mm)  145 124.5 112 104 100.2 100.1
Field of View (mm)*  35.2 29.3 25.1 22 19.6 17.6
0.5X - 1.0X Telecentric Lens, #88-386
Magnification 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
Working Distance (mm)  115 106 102 100 100 100
Field of View (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
1.0X - 3.0X Telecentric Lens, #88-387
Magnification 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.0X  
Working Distance (mm)  71.6 61 55.6 52.4 50.3  
Field of View (mm)*  8.8 5.87 4.4 3.5 2.93  
0.15X - 0.5X Non-Telecentric Lens, #87-536
Magnification 0.15X 0.2X 0.3X 0.4X 0.5X  
Working Distance (mm)  179.8 133.5 87.3 64 50  
Field of View (mm)*  58.7 44 29.3 22 17.6  
0.5X - 1.0X Non-Telecentric Lens, #87-535
Magnification 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
Working Distance (mm) 100.1 87.4 78.3 71.3 65.8 61.5
FOV (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号