您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

将CS接口相机转换为C接口相机的 5mm 隔圈

×
  • 可实现 C 接口镜头与 CS 接口相机的搭配使用
  • 5mm 隔圈
  • 易于使用的内螺纹外壳

将 CS 接口相机转换为 C 接口相机的 5mm 隔圈,可实现 C 接口镜头与 CS 接口相机的搭配使用 。许多机器视觉相机使用标准化的相机/镜头安装配置;最常见的是C接口。C接口有一个直径为 1 英寸的 32 TPI(每英寸螺纹)螺纹接口,后法兰距离为 17.5mm。CS 接口是应用于短焦距和变焦距镜头上的另一种常见接口,直径为 1 英寸及 32 TPI,但后法兰距离为 12.5mm。如需在 CS 接口相机上使用 C 接口镜头,可以使用 5mm 隔圈将 CS 接口相机转换为 C 接口.

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号