您选择的产品已被添加至购物车

拖架以及齿轮调整设备

Rack and Pinion Movement

Rack and Pinion Movement 65mm Diameter Thru Hole 50mm Diameter Thru Hole 50mm Diameter Thru Hole +5
×

A)65mm直径通孔

外形尺寸:2" x 2½" x 1¼",可用¾”直径的接杆或水平杆。借助5/16"-18的孔,水平横柱固定,2¼"的行程。圆环中心到孔中心距离为110mm, 重1.5lbs.

B)50mm直径的通孔

外形尺寸:2½" x 2½" x 1¼",可用¾”直径的接杆或水平杆。借助5/16"-18的孔,水平横柱固定,2¼"的行程。圆环中心到孔中心距离为100mm, 重1lbs.5OZ。

C)拖架以及齿轮调整设备

采用¼-20柱头螺栓固定,可用¾"直径的立杆或直杆,使用¼-20塞孔,可进行粗调以及细调,行程35mm, 手把每转一圈360度,粗调会有25.5mm的升降,细调够有3.2mm行程。中心线距离51mm,带锁紧装置。

D)X-Y-Z架以及齿轮调整设备

采用¼-20柱头螺栓固定,可用¾”直径的立杆或直杆,¼-20通孔。调整行程:X = 30mm,Y = 35mm ,Z = 32mm. 中心线距离80mm,带锁紧装置。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号