您选择的产品已被添加至购物车

百万像素变焦透镜

#68-668

#68-668 #68-665
×
  • 畸变小且备有昼夜选项
  • 焦距范围在4.4mm到90mm之间
  • 提供C接口

若您需要能够对应非标准焦距的特定视场,百万像素变焦透镜绝对是您的理想选择。本品能够支持简单轻松的系统集成和微调操作,其高度灵活的特性使透镜可用于多种应用。昼夜变焦透镜是在不牺牲可见成像下将成像系统扩展到NIR范围的完美选择。

注意:CS接口镜头与C接口镜头不兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号