特种激光透镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Best Form Spherical Lenses 最佳形态的球面透镜
  • 精确对焦和小光斑尺寸的非对称设计
  • 表面质量为10-5的无镀层熔融石英基底
  • 高功率激光应用的理想选择
Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜 Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 632.8nm 和 1064nm 下可校正色差
  • 经优化可消除球面像差
  • 最大程度地缩小光斑尺寸以便加工材料
鲍威尔棱镜 鲍威尔棱镜
  • 非常适合用于校准和机器视觉应用
  • 可选择多种发散角
  • 可形成均匀的直线
快轴准直器 快轴准直器
  • 备有非球面柱面透镜设计以提供快速轴准直
  • 备有标准的790 – 990nm AR镀膜
  • 非常适用于激光二极管准直
  • 另有 慢轴准直器 可供选择
Slow Axis Collimators 慢轴准直器
微透镜阵列 微透镜阵列
  • 方形透镜和蝇眼配置
  • 精密熔融石英基片
Monolithic Collimator 一体式光束准直器 新产品
  • 在激光器快轴和慢轴方向上同时进行准直
  • 将常见蓝色激光器输出的椭偏圆光转化成圆偏形光
  • 非常适合蓝光光谱范围内的单发射极激光器的准直工作

激光光学元件

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号