您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Cr系列定焦镜头

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses 6mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 8.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 12mm Cr Series Fixed Focal Length Lens +5
×
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素的传感器
  • C系列镜头的加固(Cr)版本(可经受50g冲击)
  • 3.5毫米至50毫米的焦距
  • 另有 仪器版本(Ci) 可供选择

TECHSPEC®紧凑坚固(Cr)系列定焦镜头提供稳定性加固,能够保护镜头免受损坏,在发生冲击和振动时依旧能保持良好的光学指向和定位。所有透镜元件均采用胶合固定,以减少物体在图像上的偏移。此外,这款镜头拥有强健的机械结构,简化的对焦系统以及不锈钢可锁止C接口安装夹。TECHSPEC®Cr系列定焦镜头可用于校准成像系统,如测量和计量,3D立体视觉,机器人和传感器,自动驾驶汽车和对象追踪等应用中。在发生冲击和振动时,物体的图像映射依旧能保持稳定:如果该物体的中心刚好映射到中心像素上,那么它将始终映射到该中心像素上。

注意: 如需了解更多关于坚固性问题,请访问我们的 坚固性资源网页.

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。
How to focus a Cr Series Lens
How to focus a Cr Series Lens
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号