您选择的产品已被添加至购物车

Basler Boost CoaXPress 2.0 相机套件

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

×
  • 完全发挥了传感器分辨率和速度的潜能
  • 高带宽CoaXPress 2.0 (CXP-12)相机
  • CXP-12接口卡1C包含相机

Basler Boost CoaXPress 2.0相机结合了高分辨率传感器的性能和高带宽CoaXPress 2.0接口。CXP-12接口可以实现每秒12.5吉比特的带宽速度,这是适用于对高数据率和短的延迟时间是有要求的应用。这些相机的操作软件用的是Basler Pylon。相机套件包括一个相机(没有接口),一个CXP-12接口卡1C,一条CXP数据电缆,两个热沉,一个C-mount镜头适配器,和一个I/O电缆。如果应用需要高的数据率和分辨率,以及相机的图像数据必须远距离传输,Basler Boost CoaXPress 2.0相机将是您的最佳选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号