您选择的产品已被添加至购物车

55mm 部分远心视频镜头

55mm Focal Length Partially Telecentric Video Lens, #52-271

×
  • 2/3",C接口镜头
  • 高达130万像素,7μm像素大小的传感器
  • 兼具微距和远心镜头的功能
  • 在1%的误差图像比例出现之前,物体移动 ±12.5毫米

远心镜头在整个工作距离范围内都有着恒定的放大倍率,去除了视差,在成像范围内出现1%误差前,55mm焦距的远心镜头允许有±12.5mm的物距变化(在0.5X时)。常规镜头在对好焦后可有±1.7mm的移动空间。

镜头采用窗口玻璃保护(在C接口的尾端),如果需要用适配器的话,就需要将窗口玻璃移开,本款镜头只是部分远心光路,因此有远心范围和非远心范围之分。

这些镜头可使用在机器视觉三维测量方面,需要被测量物体表面高低不平,去除掉镜头视觉畸变和放大倍率误差,用软件可很容易的测量出其尺寸。

在工业环境中固定这些镜头,推荐采用专用机台,由于有前置调焦装置,此处不能使用环形光照明。

技术信息

 
  Telecentric Specifications Non-Telecentric Specifications
Lens with 2X Converter Lens with 2X Converter Lens with 0.75X Converter
Primary Magnification PMAG 1.0X - 0.4X (full range) 1.0X - 0X 0.375X - 0X
Field of View 6.4 - 16.0mm 6.4mm - 3.3° 17.0 - 8.9°
Working Distance 5.25" - 11.25" 5.25" - ∞ 5" - ∞
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号