您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

SilverTL™ 短波红外远心镜头

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

×
  • 高分辨率 f/6 双远心镜头,带有内置照明选项
  • 高达750万像素、2.8μm像素大小的传感器
  • 消除测量应用中的视差误差
  • 适用于900-1700纳米波长范围

TECHSPEC® SilverTL™ 系列远心镜头采用宽带AR镀膜,经过优化适用于900-1700nm波长范围。这些镜头将高质量光学件与简化的非调焦机械设计相结合,配有可调节的光圈和固定螺钉。为了在应用的目标光谱范围内实现最佳分辨率和性能,建议使用短波红外(SWIR)机器视觉滤光片和 SWIR LED 照明 。TECHSPEC® SilverTL™ 系列远心镜头具有标准前置滤光片螺纹,以用于彩色滤光片、偏振片、保护窗口以及LED或光纤环形光适配器的安装。这些镜头非常适用于需要精确测量的半导体测量和在线、离线机器视觉生产应用。

备注: 提供适合30mm直径安装表面的安装支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号