您选择的产品已被添加至购物车

高分辨率内置照明 C 接口远心镜头

×
  • 专为高分辨率成像而设计
  • 内置照明端口(0.312" 金属环)
  • 最大 2/3"传感器幅面

此系列高分辨率远心镜头专为实现内置照明而设计。它们因此非常适用于需要强烈直接照明的应用。同轴端口具有直径为 0.312" 的金属环,可容纳 ¼“ 光纤束,能方便地连接到我们的各种不同的导光器和照明器。

这些镜头具有标准的 C 接口螺纹,可以连接到最常见的 2/3“ 和更小的机器视觉相机。这些镜头经过精心设计,具有 0.05% 的畸变,非常适用于具有挑战性的测量应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号