您选择的产品已被添加至购物车

广角大尺寸F接口镜头

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

×
  • 高达43.3毫米对角线(35毫米全画幅)的大尺寸传感器
  • 广角和大视场
  • 可锁定的手动对焦和光圈
  • 8毫米至24毫米的焦距

广角大尺寸 F 接口镜头专为中型和大型传感器的超大视场而设计,非常适用于需要短焦距的应用。8mm 焦距镜头的设计目的是在 APS-C(27.9mm 对角)传感器上创建鱼眼影像,以便能通过有限的重新对焦使大型物体在整个视场内聚焦。14mm 与 24mm 焦距镜头专为 35mm(43.3mm 对角)大尺寸传感器而设计。14mm镜头是通用型,即使在使用完整的 f/2.8 光圈时也会产生卓越的影像质量,而 24mm 镜头具有快速的 f/1.4光圈。广角大尺寸 F 接口镜头采用多层增透膜以最大限度减少耀斑和重影,以确保出众的影像质量和对比度。每个镜头具有可锁定的手动对焦与虹膜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号