分辨率和对比度对比
成像资源指南7.2章节
我们通过与其它镜头做对比实验鉴定,本品在整个成像面上的光学性能都非常优秀。在对不同种镜头的性能进行鉴定的时候,本品的中心与边缘的分辨率和对比度都明显高于其它镜头。
S请参考下面的信息和349页我们的TECHSPEC®紧凑型镜头的成像中心和成像边缘与其它竞争对手的对比。爱特蒙特光学的镜头和竞争对手相比在成像中心和成像边缘的对比度方面有30%的提高。另外,爱特蒙特光学的紧凑型成像镜头在从简单应用到复杂应用的条件下,它的成像边缘的对比度会有2倍的变化,所有的测试都是用焦距是16mm在f/2光圈时的镜头和½”,130万像素的相机在视场是1.5”的条件下完成。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号