如何选择固定放大倍率镜头
以下是成像资源指南第 7.6 部分
初看之下,远心镜头或显微物镜等镜头看起来很难归类到某一种成像系统,它们的工作方式与传统固定焦距镜头截然不同。但与传统镜头相比,这种镜头的选择过程实际上要简单的多。
除了少数例外情况,固定放大倍率镜头通常只能在一个工作距离处正常工作。此外它们还有特定的放大倍率,比如 2.0X 远心镜头。放大倍率实际上已标在镜头上,这就是它们正常工作的参数,而对于视场,我们只需将成像系统中的6种基本参数中的公式 1 转化为以下形式::
其中 PMAG 为镜头规定放大倍率。从这个公式中可以发现,无论采用何种传感器尺寸,放大倍率保持不变,变化的只有视场。
例如,某个应用需要测量机加工零件中的钻孔大小。孔径为 20mm,而机加工零件在成像系统下的位置可能有所变化,因此所需视场为 24mm。已选择配备 1/1.8”传感器(传感器水平尺寸为 7.2mm)的相机,因此通过公示1 可知,PMAG 应为 0.3X。由于这是一种测量应用,所以应选用放大倍率为 0.3X 的远心镜头。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号