非球面消色差透镜
非球面消色差透镜是我们的获奖产品,这款透镜性价比很高,具有卓越的色差和球差校正能力。 爱特蒙特光学(EO)将世界级的球面抛光工艺与独特的聚合物成型工艺相结合,使得这款透镜兼具非球面透镜的卓越图像质量与消色差透镜的精确色差校正能力。这款拥有高性价比的透镜可以满足当今高标准的光学和视觉系统。将非球面消色差透镜结合到系统的透镜设计中,可以大大增强应用性能,适合应用包括中继系统,聚光系统,高数值孔径成像系统和扩束镜等。
图1: #45-209,12.5mm直径,14mm焦距TECHSPEC®消色差透镜的MTF和像差图
图2: #49-658, 12.5mm直径,14mm焦距TECHSPEC®非球面消色差透镜的MTF和像差图
非球面消色差透镜由光敏聚合物与玻璃光学透镜组成。聚合物仅涂覆在双合透镜的一个表面上,因此可以在短时间内快速制造,提供与典型的多元件组件相似的灵活性。
图3: 非球面制造过程
然而,与玻璃元件不同,非球面消色差透镜的工作温度范围较小,为-20°C至+ 80°C。 非球面消色差透镜会截止深紫外(DUV)透射,因此它不适合某些应用。您要小心处理这款镜头,因为它们不耐划伤,但却易于更换,EO有大量的库存元件供您选择。 尽管有这些限制,非球面消色差透镜仍然优点众多,适用于各类应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号