您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1550nm 精密近红外 (NIR) 非球面透镜

×
  • 专为 1550nm 设计
  • 非球面面形误差 RMS 为 0.25µm
  • Uncoated 可选未镀膜和反射率 <0.25% 的 V 型镀膜

TECHSPEC® 1550nm 精密近红外 (NIR) 非球面透镜设计波长为 1550nm,以消除近红外的球面像差。1550纳米激光器通常用于电信、激光雷达和其他需要人眼安全设计特征的应用。这些非球面透镜由S-TIH6或N-SF6基片制造,并通过数控(CNC)工艺进行抛光,在整个近红外光谱中实现了高精度性能。这些透镜具有 0.4λ RMS 非球面面形误差,是需要球差校正应用(包括成像和激光聚焦应用)的理想选择。TECHSPEC® 1550nm 精密近红外 (NIR) 非球面透镜设计有低数值孔径版本,用于需要保持光束形状的应用,也有高数值孔径版本,用于聚光应用。如需定制设计的数控(CNC)抛光非球面透镜,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号