您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双面非球面透镜

×
  • 专为 1 倍放大倍率设计
  • 是有限共轭应用的理想选择
  • 10 至 50 毫米直径选项

TECHSPEC® 双面非球面透镜是1:1成像应用的理想选择。 这些透镜具有高数值孔径,f/#为1.0,是收集光线的最佳选择,可选直径为10至50毫米。使用这些双凸透镜可减少系统中的光学元件数量,同时提供卓越的性能。TECHSPEC® 双面非球面透镜是为1倍放大倍率而优化的,然而非球面设计可容纳高达4倍的放大倍率且性能卓越。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号