您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

紫外到近红外(UV-to-NIR) 校正三片镜组件

×
  • 氟化钙和紫外(UV)熔融石英元件
  • 在193~1000nm波长范围的宽带色差校正设计
  • 非常适合荧光和分光镜应用

理想的宽带设计和应用,在193~1000nm 的波长范围内,紫外到近红外(UV-to- NIR)校正了空气间隔的三片镜组件能保证一致的焦距(参见下面轴向色差信息)。一流的氟化钙和熔融石英生产工艺,这些无限结构组件非常适合成像系统在宽光谱中的应用。在荧光研究中有典型的应用,荧光研究中所发出的光是可见光或是近红外光,或者应用在双通系统中,在这个系统中,用相同的镜头来照明激发材料来收集它所发出的光。镜片元件没有镀膜并安装在直径为30mm的铝质镜筒内。也可选用镀有增透膜的镜片元件,但订单少的情况下需要提前申请。

相关信息可供索取,也可联系我们的应用工程师获得更多的信息。

技术信息

 
Effective Focal Length EFL 193 - 400nm 400 - 1000nm 193 - 1000nm
Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size
36mm 1.8mm 240μm 0.4mm 214μm 2.2mm 268μm
45mm 1.1mm 88μm 0.3mm 69μm 1.3mm 95μm
90mm 2.0mm 64μm 0.6mm 38μm 2.5mm 69μm
135mm 1.6mm 49μm 0.6mm 31μm 2.1mm 51μm
180mm 1.4mm 46μm 0.6mm 28μm 1.9mm 45μm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号