您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

非球面消色差透镜

Aspherized Achromatic Lenses

Aspherized Achromatic Lenses
×
  • 独特创新设计,低成本,色彩校正非球面
  • 比标准消色差透镜具有更好的色彩校正效果
  • 与机械加工的非球面有相似的球差校正能力
  • 设计信息可供查询

TECHSPEC®非球面消色差透镜填补了色彩校正消色差透镜和球差校正非球面透镜之间的空白。这种独特的设计导致了一种经济实惠、色彩校正的非球面元件。双合透镜由两个胶合元件组成,这些元件经过匹配,以实现其色彩校正能力和较小的RMS光斑尺寸。   双合透镜的第二个表面与模压聚合物非球面表面融合。这些模具创造了一个稳定的非球面轮廓,能消除或减少典型消色差透镜中存在的波前误差,同时提高了数值孔径。TECHSPEC®非球面消色差透镜的典型应用包括光纤聚焦或准直、图像中继、检测、扫描和高数值孔径成像。 

这类透镜荣获了PhAST/Laser Focus World光学与光学组件创新奖。 

双胶合镜的第二面采用模压技术熔融了一层高分子聚合物,形成了稳定的非球面轮廓,降低或消除了在消色差镜片中的波前差,同时提高了数值孔径。典型应用包括:光纤聚焦或准直,成像中继,检测,扫描以及高数值孔径成像。非球面镜片的参数可在产品列表中找到。

这些透镜荣获 PhAST/Laser Focus World 光学与光学元件单元创新大奖.

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号