您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

校准级非球面透镜

Calibration Grade Aspheric Lenses

×
  • 可提供完整的计量数据
  • 精密级非球面表面
  • 透镜数值孔径为 0.66 和 0.50

我们的TECHSPEC®校准级非球面透镜提供现成经抛光非球面透镜的最佳性能和精度。这些组件提供改善的非球面面形、表面质量及中心规范,优于我们的TECHSPEC®非球面透镜,是集成到研发及OEM应用等的理想之选。这些高数值孔径透镜在提高微光检测系统的效率,或需要紧凑的光路应用方面非常出色。

每个透镜都编有序号,且提供一套完整的计量数据包。该测试数据包包括在我们的Taylor Hobson Talysurf 轮廓仪上运行的薄膜测厚仪,球面干涉图,以及直径、中心厚度和中心定位的测试值。有关定制设计的校准级非球面透镜和镀膜要求或批量定价的详细信息,请联系我们的销售部门

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号