您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

精密非球面消色差透镜

×
  • 全玻璃色差校正非球面
  • 是成像和生物科学应用的理想选择
  • MgF2 镀膜

TECHSPEC®精密非球面消色差透镜采用全玻璃设计,该消色差产品的横向色差仅为10μm。这些消色差透镜在整个可见光谱内提供衍射极限的性能,并具有高数值孔径,可提高光通量和形成较小的斑点。TECHSPEC®精密非球面消色差透镜是荧光显微镜、低信噪比成像应用和多个激光生物技术应用的理想选择。

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号