您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

硒化锌(ZnSe)非球面透镜

查看更多 Coherent®
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

×
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 可提供无镀膜或宽带 8-12µm 抗反射镀膜选项

TECHSPEC® 硒化锌 (ZnSe) 非球面透镜的设计旨在为 10.6µm CO2 激光器提供衍射极限的聚焦性能。这些透镜由 Coherent® 红外硒化锌材料制成,在 10.6µm 波长上的体吸收系数为 <0.0005 cm-1,并具备无镀膜或宽带抗反射镀膜选项,在 8 - 12µm 范围内可提供极佳的透射率。其精密设计使其成为集成到激光系统,热成像组件和 FTIR 器件的理想选择。TECHSPEC® 硒化锌非球面透镜在 10.6µm 波长上的不规则性为 <λ/20,表面质量为 40-20,表面粗糙度 <50Å。

请注意: II-VI Incorporated 已变更为 Coherent Corp.

硒化锌(ZnSe)是一种有毒物质,在处理时应特别小心。始终戴上橡胶或塑料手套以避免污染的风险。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号