您选择的产品已被添加至购物车

网购节 光机元件!

定制
及批量生产

了解详情

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts 底台和底座
英制棱镜夹持器 英制棱镜夹持器
自动对心夹持调整设备 自动对心夹持调整设备
  • 夹持方式沿用(8-32 接口)或运动组件构架
  • 可夹持直径超过 4-¼" 的光学件
  • 角度分辨率高
可变滤光片平移座 可变滤光片平移座
  • 可夹持滤光片的厚度达3mm
  • 水平和垂直的安装孔为 ¼-20
  • 不包括接杆
  • 调节平滑,带锁定螺钉
英制开槽底座 英制开槽底座
  • 开槽调整范围为1英寸
固定夹 固定夹
  • 调整槽调整范围为1.00"
直角转换接杆夹 直角转换接杆夹
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 光学系统的基本构件
  • 用于安装12.7mm转12.7mm或12.7mm转12.0mm接杆的固定式接杆夹
  • 用于12.7mm转12.7mm接杆的可旋转式接杆夹
  • 铝制接口结构
电动调整台 电动调整台 Clearance
英制和公制面包板 英制和公制面包板
  • 为实验和测试配置提供稳定的平台
  • 适用于各类安装的 1/4-20 TPI 或 M6 螺孔
  • 黑色阳极电镀铝
数显测微定位台 数显测微定位台
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
机械关节臂组装系统 机械关节臂组装系统
  • 以独特的方向安装和设置
  • 混合搭配实现定制安装组合
  • 可锁定的角度定位
V形夹具座 V形夹具座
  • #03-665产品包括可调高度架
  • 可用于搭建激光管和大的光学元件
  • ¼-20 螺孔,可接0.5英寸直径的接杆
不锈钢系列可变虹膜光阑 不锈钢系列可变虹膜光阑
  • 不锈钢和黄铜结构确保稳定性
  • 安装型具有英制和公制攻丝孔,便于安装柱子
  • 适用于流控制应用
虹膜式光圈安装座 虹膜式光圈安装座
  • 可安装多种直径的虹膜式光圈
  • 阳极氧化铝结构,坚固耐用
  • 带固定螺丝
球形滚珠轴轴承适配板 球形滚珠轴轴承适配板
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
螺纹转换接头 螺纹转换接头
  • 公母螺纹设计
  • 适用于将光学安装座和组件搭配使用
  • 适用于¼-20 或 M6 面包板应用
万向支架 万向支架
  • 标准,滚珠轴承和铰接臂三种型号
  • 安装适配器单独出售
  • 九种万向支架和安装座的组合
调整架台 调整架台
  • 备有标准和豪华版本可供选择
  • ¼-20支架
  • 与我们最受欢迎的调整架兼容
用于粗接杆的环形接口 用于粗接杆的环形接口
  • 可接直径为1-½", ¾" 和 ½" 的接杆
  • 带¼-20锁止螺孔
卡口环 卡口环
  • 适用于安装直径为 25mm 或 30mm 铝管或安装座
  • 用于接杆安装应用的¼-20安装孔
  • 用于安装圆柱形组件
标准系列可变光阑 标准系列可变光阑
  • 用于调整 f/#、视场光阑直径和总体光通量
  • 封装版带有一个用于柱式安装的螺纹孔
  • 丰富的类型适用于不同的应用
C 接口螺旋镜筒 C 接口螺旋镜筒
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 与直径 12.5mm、15mm 和 25mm 的光学元件兼容
  • 内外 C 接口螺纹
  • 提供线性行程而不旋转光学元件
楔形榫头光学固定架系统 楔形榫头光学固定架系统
  • 提供多种载具长度范围和安装孔选项
  • 低轮廓设计以及顺畅的运动
  • 提高稳定性和<1mrad的直线精度
X-Y-Z三轴调整台 X-Y-Z三轴调整台
  • 可安装的光学件直径为50mm
  • 包括结实耐用的安装座
公制实验室用升降台 公制实验室用升降台
最畅销产品
  • 结构坚固
  • 用于精密运动的细牙丝杠
  • 黑色坚固阳极氧化铝材料
  • 用于最大限度地进行控制的大调整旋钮
  • 锁紧旋钮可固定垂直定位
拖架以及齿轮调整设备 拖架以及齿轮调整设备
紧凑型光学固定架系统 紧凑型光学固定架系统
  • 备有固定架和载体
  • 安装于英制和公制试验板
  • 低轮廓设计
公制尺寸激光夹持设备 公制尺寸激光夹持设备
  • 采用两边夹持环设计
  • 有固定版和可调版供您选择
  • 是He-Ne激光器的理想选择
精密万向调整架 精密万向调整架
公制动态反射镜固定架 公制动态反射镜固定架
  • 千分尺或丝杠驱动的翻转/倾斜调节
  • 用于翻转和倾斜的彩色旋钮
  • 固定螺丝和Delrin®衬垫可用于光学组件的固定和定位
  • 安装时需要搭配接杆接杆固定架使用
固定/多重滤光片组件 固定/多重滤光片组件
  • 可放置3 到 5 个滤光片
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化
偏振镜调整设备 偏振镜调整设备
  • 可选粗调和细调版本/li>
  • 铝合金结构,黑色阳极氧化
公制旋转台 公制旋转台
  • 精密千分尺驱动和手动驱动选件
  • 360° 粗旋度
  • 千分尺驱动模式提供 ±5° 精细旋转
  • 黑色阳极氧化铝结构
公制Z轴调整台 公制Z轴调整台
  • 采用测微计调整方式、分辨率高
  • 可选四种尺寸
  • 铝合金结构、黑色阳极氧化
  • 带锁紧手轮
内六角螺钉 内六角螺钉
  • 可选公制和英制尺寸
  • 尺寸齐全
  • 50片包
  • 可用内六角扳手拆装
90&deg;角撑架 90°角撑架
  • 可选公制、英制、以及普通的开口槽
  • 标准的 ¼-20 或M6 x 1.0 螺孔/开口槽
  • 尺寸有大有小
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化
公制/英制以及英制/公制转接板 公制/英制以及英制/公制转接板
  • 可将公制/英制元件连接到英制/公制实验板上
  • 标准 ¼-20螺孔或 M6 x 1.0螺孔和槽
  • 中心C形孔可用于¼或M6S.H.C.S螺钉
  • 大小尺寸可选
  • 采用铝制结构,黑色阳极氧化
光学试验台硬件 光学试验台硬件

下面的工具包中提供了一些最常用的 ¼-20 硬件. Delrin® 垫圈 (0.63" OD x 0.25" ID x 0.05" T) 可与 ¼-20 螺丝配合使用,以保护光学组件.

#03-662 1/8" 内六角扳手与 ¼-20 内六角定位螺丝配合使用.

2" x 3"滑槽底座 2" x 3"滑槽底座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 比现有的产品功能更多
  • 可直接安装到标准实验板上
  • ¼-20 螺孔或 M6 x 1.0螺孔/槽
栅栏型镜头/滤光片夹持器 栅栏型镜头/滤光片夹持器
  • 用于快速、精确定位圆形光学元件
  • 可安装直径达 118mm 的光学元件
  • 用于接杆安装应用的 1/4-20 TPI 安装螺纹
三螺丝可调直径环形夹持器 三螺丝可调直径环形夹持器
  • 适用于圆形光学元件和激光管的安装和定心
  • 备有保护性的尼龙头螺丝
  • 用于接杆安装应用的 1/4-20 TPI 安装螺纹
Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models) 小型反光镜角度调整组件
  • 1.0” 或 1.5” 正方形安装表面
  • 两个微调螺丝(64 齿)可实现倾斜
  • 提供配备预安装 λ/4 反射镜的型号
光学元件装配组件 光学元件装配组件
  • 适用于直径较大的光学元件的坚固安装座
  • 备有¼-20螺孔,方便进行接杆安装
  • 利用螺纹安装于光学元件动态固定座以添加翻转/倾斜调整功能
直线运动滚珠轴承导轨 直线运动滚珠轴承导轨

滚珠导轨是一种进行简单直线机械运动的装置,它由一个固定的底座和一个移动的顶部支架组成。底座两侧各有一排硬化钢球,在固定底座和顶部滑板之间提供精确、低摩擦的滑动运动。每排轴承都包含在两根硬化的精密钢棒之间。这些轴承组件是预先加载的,旨在消除系统内的抖动和不必要的作用。滚珠导轨的功能要比楔形榫头导轨可靠得多,因为上下件没有直接的滑动接触。滚珠导轨还消除了楔形榫头组件所特有的快速磨损问题、定期润滑要求和跳跃(由启动运动所需的增加的力引起).

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric 可承载重负荷的旋转平台
  • 正常负载能力为 (11.9kg) 
  • 精密蜗轮传动
  • 兼容公制和英制 5" 球形调整台
微型手动调整台 微型手动调整台
  • 可选两种尺寸规格
  • 提供具有覆盖滑轨版本
  • 可选三种不同长度的行程
  • X、XY和XYZ 轴
大功率光栏 大功率光栏
  • Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
  • Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
  • Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing
可旋转光学件安装座 可旋转光学件安装座
精密针孔固定组件 精密针孔固定组件
Allen Wrenches 艾伦扳手
  • 工制和英制
橡胶护目眼罩 橡胶护目眼罩
  • 含天然橡胶乳胶
微型螺钉传动调整台 微型螺钉传动调整台
  • 提供 8-32 或 M4 安装选项
  • 线性行程可达 19mm
  • 三个起始螺钉的传动和精密研磨表面可实现平滑而准确的移动
公制空间滤波器 公制空间滤波器
  • 可在X-Y方向通过测微计进行调整
  • 通过万向节倾斜控制校正光纤
  • 物方安装处Z轴方向
光纤校准装置 光纤校准装置
  • 采用FC模式光纤连接
  • 两轴直线运动,可实现光纤精确对准
  • 可选的可调倾斜版本
滚珠轴承调整台和滑动台的顶板 滚珠轴承调整台和滑动台的顶板
  • 将英制/公制接杆或接杆固定器安装到平移调整台
  • 中心具有 ¼-20、M6 x 1.0 或 M16 x 1.0 螺纹孔
  • 黑色阳极氧化铝结构
公制弹性滤光片固定架 公制弹性滤光片固定架
  • 适用于矩形和圆形滤光片
  • 可快速转换光学件
公制光束收集器 公制光束收集器
  • 可吸收掉不需要的或不使用的激光束
  • 入射孔径为10mm
公制角度调整计 公制角度调整计
  • 可组合成两轴旋转
  • 采用黄铜结构,结实耐用
  • 燕尾设计(带游标尺)
公制反射镜组件 公制反射镜组件
  • 两个轴方向调整
  • 25mmX25mm 组装面
  • 可选底部调整螺钉或顶部调整螺钉
  • 底板可选开口槽或螺纹版
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化
可旋转拖架和接杆夹 可旋转拖架和接杆夹
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可调整到任意角度位置
  • 兼容 英制实验板用的¾" 接杆
  • 可用于搭建摄影机以及镜头
  • 可水平、垂直转动
滤光片组旋转调整轮 滤光片组旋转调整轮
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可固定6组或12组滤光片
  • 可夹持1" / 25mm 或 ½" / 12.5mm 直径的滤光片
  • 12个索引位置来做精密运动
高品质标准系列可变光圈 高品质标准系列可变光圈
  • 结构件采用耐腐蚀材料
  • 阻热系数高
  • 叶片可选AR弹簧钢或Burnished 弹簧钢
高性能零孔径系列虹膜光圈 高性能零孔径系列虹膜光圈
  • 虹膜完全关闭
  • 耐腐蚀外壳
  • 高耐热性
  • 提供抛光弹簧钢和不锈钢弹簧叶片选项
光学元件动态固定座 光学元件动态固定座
最畅销产品
  • 适用于直径较大的光学元件的坚固动态安装座
  • 滚珠支枢和微俯仰螺丝提供俯仰和滚动
  • 分辨率比测微计调整高出50%
内六角螺钉 内六角螺钉
方形光学调整架 方形光学调整架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 细牙螺纹,规格为100 TPI
  • 指形切口方便又准确
  • 调整范围: ±5°
可调节实验台 可调节实验台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 细牙调节螺纹: 100 TPI
  • 调节旋钮可用六角扳手拆卸
  • 可锁定的调整螺钉
光学夹持配件 光学夹持配件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 调整螺丝采用细牙螺纹: 100 TPI
  • 调整角度: ±5 度
  • Fingercuts Allow Improved Component Edge Access
  • 兼容公制/英制对应尺寸
  • 使用六角扳手松开螺钉可去掉
  • 0.5"(12.5mm) 与1”(25mm)接口可互换实验台
  • 通用的沉孔设计可用 #8 或 M4 的SHCS螺钉
  • 可配光学夹具和光学台
  • 可用到水平适配器
接杆固定架 接杆固定架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有英制尺寸和公制尺寸可选
  • 英制: ¼-20 底座
  • 公制: M6x1 底座
  • 独特的三点接触设计
  • 铝制结构,内置黄铜
螺纹转接器 螺纹转接器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Stainless Steel Thread-to-Thread Adapters
  • Interchangeable with Post Adapter Studs
  • Can use on Top or Bottom of Posts
接杆套管 接杆套管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Locks Post Height Without Removing Post
  • Allows Basic Post Rotation
  • For Our 0.5" (12.7mm) Diameter English and Metric Posts
  • Aluminum Collar
接杆固定器组件 接杆固定器组件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 2" Post Holder Plus Slotted Base
  • Two Options for Our Most Popular Slotted Bases
多功能底座 多功能底座
  • 可选两种尺寸规格
  • 可选英制或公制尺寸
  • 英制:4个 #8-32螺纹孔在 ½”X½”的四角分布,四个 ¼-20 螺纹孔分布在1" X1”的四角
  • 公制: 4个 M4 x 0.7螺孔分布在12.5X12.5mm 的四角, 4个 M6 x 1 螺孔分布在25X25 mm 的四角
  • 铝制平板
45&deg;安装适配器 45°安装适配器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Fixed 45 Degree Mounting
  • 3 Options for Different Offsets
  • Aluminum Mount
可调圆形光学镜片调整架 可调圆形光学镜片调整架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用100 TPI 精密细牙螺纹
  • 操作简单方便,精度高
  • 倾斜/翻转角度:±5°
C, S, and T-Mount Kinematic Mounts C、S 和 T 接口调整架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为固定C和T夹具元件而设计
  • 可获得水平夹具适配器
  • 用六角可动的旋转旋钮
滤光片调整架 滤光片调整架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可夹持正方形/矩形滤光片,尺寸最大为 50.8mm x 50.8mm
  • 倾斜/翻转角度调整范围为: ±5°
  • 可用电动旋纽
  • 可选2螺钉版和3螺钉版
英制不锈钢安装接杆 英制不锈钢安装接杆
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 外螺纹8-32或¼-20螺栓,¼-20内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度可供选择
  • 另备有公制版本
Motorized Filter Wheels 电动滤光片转轮
最畅销产品
  • USB或RS-232接口
  • 双向控制
  • 兼容C接口和T接口适配器
高度可调试验台 高度可调试验台
  • Large 200mm x 120mm Size Plate Set
  • 20mm Diameter Stainless Steel Posts with Male and Female M6 Threads
  • Use with Lab Jacks to Extend Working Surface
2轴调整相机组装件 2轴调整相机组装件 Clearance
公制底座 公制底座
  • 可选三种尺寸
  • 采用#55-036适配器与公制杆架配合
  • 设计调整槽,可用公制以及英制实验板
  • 中心留有螺孔可配公制元件
  • 采用铝合金材料,表面黑色阳极氧化
光学组件安装座 光学组件安装座
  • 简易安装布置
  • 公制与英制配置
  • 黑色阳极氧化铝结构
  • 需要有接杆接杆固定器才能安装
调整台的适配器平板和附件 调整台的适配器平板和附件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 30mm, 40mm, 70mm125mm的TECHSPEC®交叉滚轴位移台兼容
  • 与旋转和翻转/倾斜的TECHSPEC®调整台兼容
  • 用于将调整台配置为X-Y-Z配置
  • 黑色阳极氧化铝构造
显微物镜纳米级调整件系统 显微物镜纳米级调整件系统
  • 运动范围为100μm
  • 1.5nm高分辨率定位
  • 可互换的快速安装适配器
接杆支撑架,高度可调 接杆支撑架,高度可调
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可选英制和公制版本
  • ¼-20 底座用于英制版本, M6 x 1 底座用于公制版本
  • 可垂直移动
  • 可兼容0.5" (12.7mm) 接杆
笼式系统安装板 笼式系统安装板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 基本笼式系统结构的基本元件
  • 50mm 外径或 2" 方形
  • 阳极氧化铝构造
笼式系统角度调整板和配件 笼式系统角度调整板和配件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 多个角度定位选项
  • 备有固定和连续调整平板
  • 阳极氧化铝构造
笼式球形系统 笼式球形系统
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于让多个光路相交
  • 拥有43mm端口的球面能够集成大型光学件
  • 盖盘用于阻断未使用的光路
笼式系统配件 笼式系统配件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 英制和公制接杆适配器
  • 可定制的玻璃毛坯盘
  • 套环
笼式系统光学透镜安装座 笼式系统光学透镜安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列光学透镜直径
  • 添加额外适应性至笼式系统
  • 包含挡圈
笼式系统可调整光学安装座 笼式系统可调整光学安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列光学组件
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • 螺牙间距为0.5mm的微调螺丝
  • 另外也备有固定光学安装座
M23.2和M27.5 固定加长管 M23.2和M27.5 固定加长管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可安装于笼式系统平板内径
  • 与挡圈对配合使用以固定光学产品
  • 与多个可调整长度的套管和螺纹适配器连接
M23.2 长度可调整套管 M23.2 长度可调整套管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可调整笼式系统长度
  • 备有锁紧环以易于调整长度
  • M23.2 x 0.75 螺纹
  • 与螺纹适配器结合以连接至多个固定加长套管
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23.2 和 M27.5 套管适配器与配件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
基本托架和齿轮调整台 基本托架和齿轮调整台
最畅销产品
  • 备有多种配置可供选择
  • 高负载容量
  • 适用于需要大行程的应用
  • 也备有额外托架和齿轮调整台可供选择
笼式系统简单光学安装座 笼式系统简单光学安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列直径
  • 可安装于25mm或30mm笼式系统平板内
  • 适用于固定安装的光学产品或激光二极管模块
接管系统球体 接管系统球体
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 非常适合用于让多个光路相交
  • 具有M23.2或M27.5螺纹以与笼式系统套管集成
  • 端盖截止未使用的光路
笼式系统替换硬件 笼式系统替换硬件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 10mm长的内六角螺丝将平板连接至其他光学笼式系统组件
  • 2.5mm长的内六角定位螺丝将支杆固定于平板上
  • 6mm长的内六角定位螺丝将组件和光学安装座锁定于平板上
笼式系统的线性调整组件 笼式系统的线性调整组件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 体形小巧,内置有调整组件
  • 可配置以用于½"或1"的调整
  • 可接微米驱动结构,带3/8"的支撑杆
  • 逐步安装介绍说明可获得
C接口滤光片/偏振片固定器 C接口滤光片/偏振片固定器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 本款固定器可安装矩形光学组件或圆形光学组件
  • 完整的固定器包含一个外壳和一个光学件固定座
  • 提供M6或¼-20螺孔,以进行接杆安装
导杆驱动式调整台 导杆驱动式调整台
  • 备有用于安全定位的锁紧旋钮
  • 每旋钮旋度行程为0.5mm
  • X和Y方向位移高达15mm,Z方向位移为12mm
托架和齿轮调整台 托架和齿轮调整台
  • 铝制调整台以及黄铜托架和齿轮
  • 每旋钮旋度行程为20mm
  • 锁紧操纵杆提供以1mm为递增的刻度
  • 基本托架和齿轮调整台可供选择
压电式定位调整台 压电式定位调整台 Clearance
  • 高精密的压电式调整台
  • 粘滑运动设计
  • 控制精准
笼式系统光圈 笼式系统光圈
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 0.8 – 12mm可调节孔径
  • 平滑从最大孔径转换至最小孔径
  • 可安装于任何25mm笼式系统平板内
微型电动滤光片转轮 微型电动滤光片转轮
  • 手动或自动多向控制
  • 可互换滤光片挡轮
  • 体积小巧,备有多个安装选项
Risley 棱镜安装座 Risley 棱镜安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 紧凑,坚固的安装座适用于光束转向应用
  • 可手动控制光束转向,偏角高达单个棱镜偏角的两倍
  • 经优化后,棱镜具有0至26度的楔角
  • 安装座可用于安装单个楔形棱镜或楔形棱镜对
高性能电动光阑 高性能电动光阑
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 快速精确的运动
  • 双控制齿轮和控制杆
  • 可拆卸的接头适用于OEM集成
SM 镜筒 SM 镜筒
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可以安装25/25.4mm和12.5/12.7mm光学件
  • 适用于光学系统搭建和集成
  • 可安装多个部件的连续 SM1 或 SM05 螺纹
SM 黄铜隔圈环 SM 黄铜隔圈环
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 涂黑的黄铜结构
  • 确保 SM1 和 SM05 内光学组件之间的间距精确
  • 可选厚度为 0.25mm 至 50mm
SM 精密对焦镜筒 SM 精密对焦镜筒
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 是沿SM1或SM05系统的光轴改变间距的理想选择
  • 增透处理可减少杂散光
  • 内置固定螺丝进行锁止
紧凑型直接接口 紧凑型直接接口
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 可直接进行试验板安装
  • 中心线高度为25.4mm
  • 紧凑型
旋转调整架 旋转调整架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 光学装置360°连续旋转
  • 中心线高度为25.4mm
  • 刻度为5°
多元件内部成对光学安装座 多元件内部成对光学安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 方便构建成像系统
  • 结合镜头,创建适合广泛波长范围的特定放大倍率
  • 使用多元件套管和配件创建完整的成像系统
多元件内部单片光学件安装座 多元件内部单片光学件安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 适合多种光学元件直径和厚度的安装座
  • M29 外直径螺纹能够轻松定位在外套管
  • 随附一个挡圈和一个迭尔林树脂圈
多元件内光圈 多元件内光圈
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
多元件间隔环和间隔管 多元件间隔环和间隔管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 厚度从 0.1mm 到 60mm 不等
  • 组合不同厚度的零件打造最佳间距
  • 暗黑色表面处理以减少杂散光
多元件外套管 多元件外套管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 连续的 M29 × 0.75 内螺纹,方便调整镜头间距
  • 防止多余的外部和杂散光进入系统
  • 提供各种长度以适用紧凑系统
交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号) 交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 的四种不同尺寸
  • 光学路径透射的通孔设计
  • 提供英制和公制孔型
  • 千分尺和丝杠驱动选项
交叉滚子轴承单轴调整台(标准顶部型号) 交叉滚子轴承单轴调整台(标准顶部型号)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 四种不同尺寸
  • 提供英制和公制孔型
  • 千分尺和丝杠驱动选项
  • 轻松配置为 X-Y 和 X-Y-Z 系统
大行程托架和齿轮调整台 大行程托架和齿轮调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 载体具有一个或两个旋钮,并带有英制或公制安装孔孔型
  • 提供英制与公制导轨长度
  • 提供预组装的常用载体和导轨组合
  • 0.01” 或 0.1mm 分辨率的游标卡尺
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 英制球轴承调整台
  • 用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 公制球轴承调整台
  • 适用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管
  • 采用 Acktar Hexa-Black™ 光吸收技术
  • 可减少成像系统中的杂散光和噪声
  • 在掠射角的镜面反射率接近零
  • 杂散光抑制比高达 8 x 10-7
Brass Spacer Ring C、S 和 T 接口黄铜隔圈环
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

• 适用于 C、S 和 T 接口外螺纹
• 提供各种厚度以保持精确的间距
• 提供隔圈环套件

C、S 和 T 接口加长套管 C、S 和 T 接口加长套管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 用于给光学系统的套管增加固定长度
  • 内/外螺纹位于相对的两端
  • 黑色阳极氧化铝结构
C、S 和 T 接口圆形光学安装座 C、S 和 T 接口圆形光学安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 简单透镜、消色差透镜、滤光片或分划板适用的安装座
  • 其设计可与任何 C、S 或 T 接口组件兼容
  • 安装座包含的挡圈可固定光学元件
C、S 和 T 接口细牙螺纹聚焦管 C、S 和 T 接口细牙螺纹聚焦管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 细牙螺纹内部镜筒可精密调节焦点
  • 内径挡板螺纹可减少杂散光
  • 内螺纹端有凸缘可用于控制调节
C、S 和 T 接口双螺纹环 C、S 和 T 接口双螺纹环
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • 最大化 C、S 和 T 接口套管的连接兼容性
  • 公/母螺纹选项
  • 另外还提供旋转环
C、S 和 T 接口偏振片固定器 C、S 和 T 接口偏振片固定器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将偏振片集成到 C、S 或 T 接口系统中
  • 偏振片最多可在固定器内旋转 90°
  • 设计用于固定直径 12.5、20、25 或 50mm 的偏振片
  • 可用于安装 12.5 和 25mm 方形偏振片的适配器
中型和大型角度反射镜固定架 中型和大型角度反射镜固定架
  • 提供 3.0 英寸、4.5 英寸或 6.0 英寸正方形安装表面
  • 微调螺丝(64 齿)可实现倾斜
  • 安装平板具有 ¼-20 的螺纹孔
套管系统光纤连接器适配器 套管系统光纤连接器适配器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • C 接口、S 接口、SM 1 和 SM05 螺纹
  • 扁平式设计可最大程度地减少系统入侵
  • 用于 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纤连接器
C、S 和 T 接口环安装座 C、S 和 T 接口环安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 允许接杆安装 C、S 和 T 接口套管系统组件
  • ¼-20 或 M6 螺孔安装选项
  • 黑色阳极氧化铝结构
C 和 S 接口二极管接口 C 和 S 接口二极管接口
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供 C 和 S 接口螺纹以便轻松集成
  • 扁平式设计,可最大程度地减少系统入侵
  • 可兼容普通激光二极管或光电二极管
C、S 和 T 接口立方体和平板安装座 C、S 和 T 接口立方体和平板安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于立方体和平板分光镜、滤光片和反光镜的 C、S 和 T 接口解决方案
  • 提供 90° 安装基座
  • 适合英制或公制系统的 ¼ -20 和 M6 螺孔安装螺纹
套管系统物镜适配器 套管系统物镜适配器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 集成显微镜物镜以创建数字显微镜系统
  • 采用 C接口、T 接口或ID1 (SM1) 外螺纹和物镜内螺纹
  • 黑色阳极氧化铝结构
C、S 和 T 接口螺纹适配器 C、S 和 T 接口螺纹适配器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 使所有可用的套管系统螺纹类型相互适应
  • 扁平式设计,最大程度减小加长长度
  • 黑色阳极氧化铝结构
激光校准光束块 激光校准光束块
  • 雕刻瞄准栅格可快速校准激光
  • 漫射黑色阳极氧化铝表面
  • 磁性底座,易于安装到光学平台
  • 用于固定内六角扳手或其他工具的插槽
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts 紧凑型反射镜与透镜安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
5 Axes Optical Mount 多轴可调式光学安装座
  • 提供 2 轴、3 轴和 5 轴可调式安装座
  • 提供适用于 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 和 50mm (2”) 直径光学元件的选件
  • M6 安装螺纹
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y 定位调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
小型光学安装座 小型光学安装座
  • 非常适用于小至 1mm 的球面透镜和 GRIN 透镜
  • 弹簧加压设计,可支撑直径较小的光学元件
  • 1” 偏移设计,可轻松放置焦距更短的镜头
  • 1/4-20 TPI 安装螺纹
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y 定位工作台
  • 分别提供在 X 和 Y 方向都具有 70mm (±35mm)与200mm(±100mm) 行程的选件
  • 采用滚珠轴承或齿轮齿条进行移动,可进行快速调整
  • 可靠的顶部设计
笼式系统可调板 笼式系统可调板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为固定和定位光学元件而设计的专用板
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • X-Y 微调板(具有 RMS 安装螺纹)
High Load Capacity Dovetail Stages 高承载能力燕尾工作台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 整体外形小巧,便于系统集成
  • 黄铜构造,具有很高的硬度与高达 15kg 的承载能力
  • 与所有 TECHSPEC® 工作台兼容
底座接杆和附件 底座接杆和附件
  • 1” 直径的接杆(含公制与英制安装孔选项)
  • 不锈钢结构,具有很高的稳定性
  • 提供 0.5”- 4.0” 的高度
可调式光栅安装座 可调式光栅安装座
  • 可安装高达 60mm 的衍射光栅
  • 可通过侧面的锁紧螺钉轻松调节
  • 设计用于集成到 25.4mm 直径的光学支架上
SM 镜筒插入式卡口 SM 镜筒插入式卡口
  • 兼容所有 SM1 螺纹镜筒
  • 可安装 5 毫米至 19.05 毫米的光学元件
  • 易于组装的插入式安装
不锈钢加长接触球轴承直线平移台 不锈钢加长接触球轴承直线平移台
  • 不锈钢结构最高可承受20公斤的负荷
  • 提供卓越的温度和直线稳定性
  • 兼容所有 TECHSPEC 手动位移台
70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) 紧凑型电动线性调整台
  • 紧凑的占地面积和经济的价格
  • 轻巧的外壳和耐用的调整平台
  • 可兼容 TECHSPEC 调整台
  • 使用电源 #21-075 给电源控制器 #23-931供电
运动型磁性底座 运动型磁性底座
  • 通用 25.4mm (1") 平台高度
  • 可拆卸顶板具有高重复性运动定位
  • TECHSPEC 调整台兼容
70mm, Compact Motorized Rotation Stage 紧凑型电动旋转台
  • 紧凑的占地面积和经济的价格
  • 轻巧的外壳和耐用的调整平台
  • 可兼容 TECHSPEC 调整台
  • 使用电源 #21-075 给电源控制器 #23-931供电
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号