留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
运动型磁性底座适用于台式光学系统的子系统调节。基座具有25.4mm(1")通用平台高度,以简化光轴对齐。每个底座都有一个可拆卸的顶板,非常适合在实验台上轻松添加或移除系统组件和子组件。内部运动定位允许顶板进行高重复性的拆卸和更换。运动型磁性底座与我们的 TECHSPEC 平台直接兼容,使其成为系统构建的理想工作组件。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号