光学笼式系统

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter

笼式系统光学支架 | 查看所有

笼式系统光学透镜安装座 笼式系统光学透镜安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列光学透镜直径
  • 添加额外适应性至笼式系统
  • 包含挡圈
笼式系统简单光学安装座 笼式系统简单光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列直径
  • 可安装于25mm或30mm笼式系统平板内
  • 适用于固定安装的光学产品或激光二极管模块
笼式系统可调整光学安装座 笼式系统可调整光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列光学组件
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • 螺牙间距为0.5mm的微调螺丝
  • 另外也备有固定光学安装座
手动笼式滤光轮 手动笼式滤光轮
  • 与笼式系统和转接管系统相兼容
  • 可装配25mm滤光片
  • 6个分散的滤光片安装位置
笼式系统固定光学安装座 笼式系统固定光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可互换至快速交换光学产品
  • 平板和立方体分光器安装座选项
  • 阳极氧化铝构造
  • 另外也备有可调整光学安装座
M23.2和M27.5 固定加长管 M23.2和M27.5 固定加长管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可安装于笼式系统平板内径
  • 与挡圈对配合使用以固定光学产品
  • 与多个可调整长度的套管和螺纹适配器连接

笼式系统支撑杆 | 查看所有

3mm笼式系统支撑杆 3mm笼式系统支撑杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供笼式系统结构刚性支持
  • 提供高度耐用性和平滑动作的抛光440不锈钢
  • 备有各种长度以满足广泛的应用
  • 另外也备有6mm笼式系统支杆
6mm笼式系统支撑杆 6mm笼式系统支撑杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供笼式系统结构刚性支持
  • 提供高度耐用性和平滑动作的抛光416不锈钢
  • 每个末端具有M3安装孔
  • 另外也备有3mm笼式系统支杆

笼式系统面板 | 查看所有

笼式系统安装板 笼式系统安装板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 基本笼式系统结构的基本元件
  • 50mm 外径或 2" 方形
  • 阳极氧化铝构造
笼式系统 4 支杆插入板 笼式系统 4 支杆插入板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 轻松对现有笼式系统添加光学元件,而无需拆卸任何组件
  • 滑入使用 38mm 螺栓圆的现有 TECHSPEC® 笼式系统
  • 单击 这里 查看如何使用 4 支杆插入板
笼式系统适配板 笼式系统适配板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可将TECHSPEC笼式系统及其他笼式系统连接在一起
  • 可将30mm支杆间距与TECHSPEC笼式系统的38mm螺栓圆周连接在一起
  • 备有32mm内径
笼式系统光学安装板 笼式系统光学安装板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专业平板,特制用于固定和定位光学产品
  • 滤光片固定平板及可互换的滤光片固定器
笼式系统角度调整板和配件 笼式系统角度调整板和配件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 多个角度定位选项
  • 备有固定和连续调整平板
  • 阳极氧化铝构造
笼式系统可调板 笼式系统可调板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为固定和定位光学元件而设计的专用板
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • X-Y 微调板(具有 RMS 安装螺纹)
笼式系统配件 笼式系统配件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 英制和公制接杆适配器
  • 可定制的玻璃毛坯盘
  • 套环

笼式系统球体 | 查看所有

笼式球形系统 笼式球形系统
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于让多个光路相交
  • 拥有43mm端口的球面能够集成大型光学件
  • 盖盘用于阻断未使用的光路
接管系统球体 接管系统球体
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于让多个光路相交
  • 具有M23.2或M27.5螺纹以与笼式系统套管集成
  • 端盖截止未使用的光路

笼式系统配件 | 查看所有

笼式系统配件 笼式系统配件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 英制和公制接杆适配器
  • 可定制的玻璃毛坯盘
  • 套环
笼式系统光圈 笼式系统光圈
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 0.8 – 12mm可调节孔径
  • 平滑从最大孔径转换至最小孔径
  • 可安装于任何25mm笼式系统平板内
90°可调适配器 90°可调适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 兼容C接口和笼式系统
  • M6安装孔
  • 与大多数TECHSPEC®调整架兼容
M23.2 长度可调整套管 M23.2 长度可调整套管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可调整笼式系统长度
  • 备有锁紧环以易于调整长度
  • M23.2 x 0.75 螺纹
  • 与螺纹适配器结合以连接至多个固定加长套管
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23.2 和 M27.5 套管适配器与配件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
球头内六角螺丝刀套装 球头内六角螺丝刀套装
笼式系统替换硬件 笼式系统替换硬件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 10mm长的内六角螺丝将平板连接至其他光学笼式系统组件
  • 2.5mm长的内六角定位螺丝将支杆固定于平板上
  • 6mm长的内六角定位螺丝将组件和光学安装座锁定于平板上

笼式系统套件 | 查看所有

笼式系统附加套件 笼式系统附加套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 笼式系统组件套件增添额外功能
  • 调整套件可增加多达1”的线性调整
  • 旋转接合套件可增添180° 的连续角度调节
笼式系统的线性调整组件 笼式系统的线性调整组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 体形小巧,内置有调整组件
  • 可配置以用于½"或1"的调整
  • 可接微米驱动结构,带3/8"的支撑杆
  • 逐步安装介绍说明可获得

Tube System Selection Table

System Compatible Optic Diameters Adjustability Flexibility Available Accessories Alignment Assembly Time Stray Light
Blocking
Price? Compatible Threads
Learn More About Multi-Element Tube Systems
Multi-Element Tube System

Simplifies prototyping optical assemblies using a diverse range of components and accessories to optimize design performance.
5.0 - 25.4 Best Better Better Good Good Yes $$$ M29 x 0.75
C-Mount
Learn More About C, S, and T-Mount Components
C, S, and T-Mount Components

Designed to integrate a variety of optical components into C, S, or T-Mount compatible systems
3.0 - 50.0 Best Better Best Good Best Yes $$ C-Mount
S-Mount
T-Mount
SM1
SM05
M29 x 0.75
Learn More About ID (SM) Tube Systems
ID (SM) Tube System

Provides versatility in converting a lens assembly design into a complete, functioning physical assembly
12.5/12.7
25.0/25.4
Good Good Good Better Better Yes $ SM1
SM05
C-Mount
S-Mount
Learn More About Cage Systems
Cage System

Used to create modular optical setups in a variety of prototyping or university research applications
3.0 - 45.0 Better Best Better Best Good No $$$ C-Mount
M23.2
M27.5

光学笼式系统能在多种原型应用或大学研究应用中创建光学设置。光学笼式系统是一种能作为光学系统主要结构的机械组件。光学笼式系统设计用于提供高模组性,利用各个单独购买的组件满足应用的不同需求。这些组件各个都具有高适应性,能轻松在系统中进行校准,降低设置时间,同时非常方便携带。

爱特蒙特光学提供各种TECHSPEC光学笼式系统,包括各种机械组件如支杆、平板和光学安装座。TECHSPEC光学笼式系统备有卓越的性价比及高容限,能顺畅移动、增加刚性,提供卓越的机械稳定性。其组件能调整、定位、倾斜安装并支持多重光路。最基本的TECHSPEC光学笼式系统设置包含了支杆和平板。TECHSPEC光学笼式系统套管也能为结构提供额外的支持,并最大限度地减少杂散光。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号