留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
本品可精密调整固定在安装面上物体的角度。有两种不同半径规格的产品。半径小的调整台可安装在半径大的产品上面。这样就可针对两个轴进行调整。本品采用楔形榫头设计。配带游标刻度盘。因此分辨率高、重复性好。调整好方位角之后可用锁定螺钉锁紧,调整台为黄铜材料,表面发黑处理。适配板#58-290规格为40X40mm, 厚8mm,留有M3螺孔、沉孔,可用¼-20或M6六角螺丝。兼容以下调整台:#55-029、#55-030、#55-031、#55-838和 #55-839。
40mm 方形公制角度调整计与以下调整台兼容: #55-029, #55-030、 #55-031、#55-838 和 #55-839.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号