笼式系统面板

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
笼式系统安装板 笼式系统安装板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 基本笼式系统结构的基本元件
  • 50mm 外径或 2" 方形
  • 阳极氧化铝构造
笼式系统 4 支杆插入板 笼式系统 4 支杆插入板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 轻松对现有笼式系统添加光学元件,而无需拆卸任何组件
  • 滑入使用 38mm 螺栓圆的现有 TECHSPEC® 笼式系统
  • 单击 这里 查看如何使用 4 支杆插入板
笼式系统适配板 笼式系统适配板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可将TECHSPEC笼式系统及其他笼式系统连接在一起
  • 可将30mm支杆间距与TECHSPEC笼式系统的38mm螺栓圆周连接在一起
  • 备有32mm内径
笼式系统光学安装板 笼式系统光学安装板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专业平板,特制用于固定和定位光学产品
  • 滤光片固定平板及可互换的滤光片固定器
笼式系统角度调整板和配件 笼式系统角度调整板和配件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 多个角度定位选项
  • 备有固定和连续调整平板
  • 阳极氧化铝构造
笼式系统可调板 笼式系统可调板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为固定和定位光学元件而设计的专用板
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • X-Y 微调板(具有 RMS 安装螺纹)

笼式系统面板与 TECHSPEC 光学笼式系统杆或组件一起使用,用于搭建光学笼式系统。笼式系统面板是 TECHSPEC 光学笼式系统的基本组件,用于创建最基本的笼式系统设置。笼式系统板设计用于安装杆、接杆或其他 TECHSPEC 光学笼式系统组件。笼式系统板还可用于创建支持多光路或运动的结构。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号