Edmund Optics® 中国分公司将于2025年1月28日至2月4日调休放假8天,期间官网可正常在线下单。
放假期间我们停止对外发货,请联系客服做好提货安排。
| 联络我们
 
您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Alvium G1-1242c, 1/1.1" 12.4MP C-Mount, GigE PoE Color Camera

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #23-566 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,309.14
数量 1+
RMB 13,309.14
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
Color Camera
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Alvium G1
型号:
Alvium G1-1242c

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
41 x 29 x 29
重量 (g):
65
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX545
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.1"
分辨率 (MegaPixels):
12.40
像素 (H x V):
4,128 x 3,008
像素大小,H x V (μm):
2.74 x 2.74
感应区域,H x V (mm):
11.3 x 8.2
帧频 (fps):
9.30
像素深度:
12 Bit
曝光控制触发器:
72μs - 10s
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

Performance

图象缓冲:
32MB
功耗 (W):
External power: 3.8 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 4.0 W
动态范围 (dB) :
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin TFM

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-20 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 276FPS
  • 带 PoE 的坚固的工业 GigE Vision 接口
  • 板载图像处理和扩展功能
  • 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相机 系列可选

Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE) 相机外形轻巧,将既定的 GigE Vision 标准的优势与 Alvium 平台的灵活性相结合。ALVIUM® 片上系统(SoC)技术提供了一个全面的图像处理库,用于高级板载图像校正和预处理功能,以减轻主机和处理器的工作量。 这些相机具有最新的工业标准硬件,可轻松集成到任何视觉系统中,同时确保长期可用性和可靠性。通过精确的传感器对准、增强的清洁度、固定模式噪声校正和缺陷像素校正,可获得高达 2460 万像素的分辨率和高达 276FPS 的帧率。 Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE) 相机在背板上有一个千兆以太网端口,镜头接口为 C-Mount 或 S-Mount 的黑白和彩色机型可选。

标题 产品对比产品编码  含税价格 Buy
以太网供电(POE)单端口(相机) #68-469 RMB 599.35   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Allied Vision Cat6 1G/5GigE Locking Cable, 3m #23-575 RMB 176.28   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Allied Vision Cat6 1G/5GigE Locking Cable, 5m #23-576 RMB 264.42   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Allied Vision Cat6 1G/5GigE Locking Cable, 10m #23-577 RMB 440.70   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 3m #23-578 RMB 308.49   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 5m #23-579 RMB 352.56   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 10m #23-580 RMB 555.28   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 Power Supply #23-581 RMB 802.07   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 Heatsink, Set of 2 #23-643 RMB 405.44   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Filter

Working Distance and Focal Length Basics

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

立即查看

Image Capture Board (Frame Grabber)

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

何谓成像?

在成像过程中,光线通过成像镜头从物体映射到成像传感器上,以再现物体的特征和相似性,从而达到检查、分类或分析的目的。

立即查看

EO成像实验室1.1:视场

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室1.2:工作距离

EO成像实验室1.5:传感器尺寸

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

立即查看

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

Frame Rate

Pixel

Pixel Clock

Pixel Depth

Sensor Format

分辨率和对比度对比

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

立即查看

了解相机接口

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

立即查看

EO成像实验室1.4:景深

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室1.7:深入了解对比度

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Resolution

Resolving Power

分辨率

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

立即查看

EO成像实验室1.3:分辨率

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室1.6:深入了解分辨率

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室1.8:深入了解景深

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室模块2:计量和测量精度概述

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室2.1:畸变

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室2.2:远心

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室模块3:照明概述

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室3.1:照明的概念

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

Sensor Performance and Limitations

成像电子元件101:基本数字相机设置知识,改善您的成像效果

Do you want to improve your imaging results? Go back to the basics of camera settings, learn how these important aspects can affect your image at Edmund Optics.

立即查看

成像电子元件101:相机分辨率,改善您的成像系统性能

Camera resolution is one of the many aspects contributing to the quality of your imaging system. Find key parameters and tech tips at Edmund Optics.

立即查看

成像电子元件101:了解适用于机器视觉应用的相机传感器

The performance of an imaging system relies on a number of things, including imaging electronics. Before using your imaging system, learn about camera sensors at Edmund Optics.

立即查看

How Do Cameras Work?

Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way

立即查看

Advancements in Short Wave Infrared Sensors

What is a progressive scan camera and when should I use one?

I recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?

I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?

Does Edmund Optics sell cameras with APS-C or APS-H sensors?

Does Edmund Optics sell cameras with a TFL Mount?

Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?

Automatic Gain Control (AGC)

Back Light Compensation

Bayer Filter

Binning

Blooming

Board-Level Camera

Jitter

Scheimpflug Condition

Time Delay Integration (TDI)

Sensors and Lenses

Imaging lenses and sensors must be paired together with special attention.

立即查看

成像基本参数

想要了解成像的基本概念?在 Edmund Optics 了解更多有关基本术语及成像行业应用的相关信息。

立即查看

从镜头到传感器: 信息采集限制

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

立即查看

成像电子元件101:适用于机器视觉应用的相机类型和接口

Are you new to imaging or looking for a refresh on camera types? Learn about the advantages to camera types, digital interfaces, and more at Edmund Optics.

立即查看

物体空间分辨率

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

立即查看

传感器的相对照明、衰减与光晕

In order to understand vignetting, it is important to understand sensor sizes, formats, and roll-off and relative illumination. Find out more at Edmund Optics.

立即查看

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

立即查看

EO成像实验室模块1:成像概述

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

立即查看

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

Aspect Ratio

Back Flange Distance

Charge-Coupled Device (CCD)

Color Sensor

Digital Signal

Digital Signal Processing (DSP)

Electronic Shutter

Gain

Gamma

Horizontal Resolution

Integration Time

Minimum Sensitivity

Monochrome Sensor

Polychromatic

Primary Magnification (PMAG)

Progressive Scan

Relative Illumination (RI)

Sensing Area

Shutter Speed

S-Mount

T-Mount

White Balance

取得卓越成像的11种最佳实践

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

立即查看

Resolution and MTF Testing

Machine Vision for Golf Simulators

Imaging lenses are critical components of the quickly-growing golf simulator market. Learn how to select the right lenses and cameras!

立即查看

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

立即查看

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

立即查看

高光谱和多光谱成像 - 光学新趋势:第七集

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

立即查看

Contrast

Dynamic Range

Monochromatic

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Spatial Frequency

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

If I'm using a digital camera do I still need an image capture board (frame grabber)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification

Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?

I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?

I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
 
×
 
销售和技术专家咨询电话
1-800-363-1992
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program