您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision

定制
及批量生产

了解详情

Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE)相机 Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE)相机
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 276FPS
  • 带 PoE 的坚固的工业 GigE Vision 接口
  • 板载图像处理和扩展功能
  • 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相机 系列可选
Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机 Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机
  • 带宽比 GigE 多 4.2 倍
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
  • 板载图像处理和扩展功能
Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机
  • 直角USB接口方向
  • 用于机器视觉和嵌入式应用的紧凑型、低成本、高性能设计
  • 采用ALVIUM®片上系统(SoC)技术,带板级成像预处理功能
  • 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
最畅销产品
  • 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
  • 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
  • 具有板载成像预处理功能
  • 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机  可供选择
Allied Vision Manta PoE 相机 Allied Vision Manta PoE 相机
  • 传感器尺寸最大可达 1.11.1”
  • 高达 128MB 的机载内存
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性
Allied Vision Stingray FireWire.b相机 Allied Vision Stingray FireWire.b相机
  • 卓越的性价比
  • 高比特深度(14位或8位输出,用户可选)
  • 提供VGA(640 x 480)至5MP分辨率选项
Allied Vision Prosilica GC 系列 GigE 相机 Allied Vision Prosilica GC 系列 GigE 相机
最畅销产品
  • 尺寸小巧
  • 帧频高
  • 可读出感兴趣的区域(AOI 部分扫描)
  • 含Windows 和 Linux软件开发工具包
Allied Vision Manta 千兆以太网相机 Allied Vision Manta 千兆以太网相机
最畅销产品
  • 模拟替换
  • 具有传感器,可达 1英寸(传感器尺寸可达 1英寸)
  • 帧频高达 125 fps
  • 32MB 的机载内存
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b相机 Allied Vision Guppy Pro FireWire.b相机
  • 外形小巧
  • FireWire.b接口
  • 成本低廉
  • 高达120fps
Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机 Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机
  • 适用于极端环境的坚固PoE相机
  • 精确光圈(P-Iris)和DC自动光圈控制
  • 提供高达9兆像素分辨率
Allied Vision Mako以太网供电(PoE)相机 Allied Vision Mako以太网供电(PoE)相机
最畅销产品
  • 坚固的金属外壳,体型小巧
  • 一个光耦合输入和三个输出
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号