Hoya 吸收型中性密度滤光片在可见光区域具有均匀的光谱透射特性,通过吸收衰减光线,同时将反射降到最低。通常,吸收型滤光片的光密度与均匀性是材料和厚度的函数。由于Hoya 吸收型中性密度滤光片具有特定的光密度,因此厚度只是玻璃类型的函数。Hoya 吸收型中性密度滤光片适用于测量仪器的光控应用和成像中的曝光控制。随着光密度的增加,光谱将会发生变化。
光密度呈现加法关系;例如,将 OD 值为 0.6 和 0.9 的滤光片叠加在一起,得到的光密度为 1.5。光密度与透射率的关系式如下T = 10^-OD x 100 = 透射率。
注意:由于供应链问题,我们的套件在交付时可能会用其他包装方案代替木箱。如有任何疑问,请联系 kits@edmundoptics.com。
标题 | 产品对比 | 产品编码 | 含税价格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
25mm直径,吸收式ND滤光片(6片装) | #55-222 | RMB 1,727.54 索取报价 |
|
||
吸收型中性密度滤光片组合套件(14片),12.5mm直径 | #63-468 | RMB 2,829.29 索取报价 |
|
||
吸收型中性密度滤光片组合套件(14片),25mm直径 | #63-469 | RMB 3,754.76 索取报价 |
|
||
吸收型中性密度滤光片组合套件(14片),50mm方形 | #63-470 | RMB 8,902.14 索取报价 |
|
||
50mm直径,吸收性ND滤光片套装 (14片) | #66-155 | RMB 8,902.14 索取报价 |
|
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号