您选择的产品已被添加至购物车

Hoya

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

HOYA 模压玻璃非球面透镜 HOYA 模压玻璃非球面透镜
  • 采用精密玻璃模压工艺制造
  • 外型小巧,可集成到测量系统中
  • 提供多个玻璃基片
采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片 采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片
  • 光密度从 0.1 到 4.0
  • 提供 VIS 0°, NIR I 和 NIR II 镀膜选件
  • 12.5, 25, and 50mm Diameter Sizes
  • Uncoated HOYA or SCHOTT ND Filters Also Available

带通滤光片 带通滤光片
  • 紫外光,可见光,红外光范围
  • 可选形状有圆形和方形
长波通玻璃彩色滤光片 长波通玻璃彩色滤光片
  • 紫外光,可见光和红外光通过范围
  • 可见光能被用做彩色带通滤光片
  • 另外也提供封装版
Hoya 中性密度吸收滤光片 Hoya 中性密度吸收滤光片
最畅销产品
  • 通过吸收(而非反射)减弱可见光
  • 可堆叠多个滤光片以提升拦截效果
  • 光密度(OD值)从 0.1 至 4.0均有提供
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号