这种高分辨率镜头能够输出1”的像面尺寸,非常适合用在行扫描相机上,无与伦比的通用性,以及小畸变、中心视场和边缘视场上分辨率近乎一致,特别是在近距离时进行了最佳优化,在这个工作距离和分辨率上优于标准定焦镜头,因此很适合与高分辨率的相机SENSOR配合使用。
镜头使用M39X1/26”螺纹。需要有 Leica 镜头适配器(适用于 35、50、60、80 和 105mm 镜头的 #14-705,或适用于 135mm 镜头的 #54-126),该产品单独出售,可以连接到模块化聚焦管 (MFT)。 MFT采用C接口标准,而相机接口为F型接口,T型接口(M42X0.75)SLR型接口(M42X1.0),以及M72X0.75可选(独立销售)。MFT 不随附相机适配器;提供适用于 C 接口、 F 接口、T 接口 (M42 x 0.75)、SLR 接口 (M42 x1.0) 与 M72 x 0.75 接口的相机适配器且单独出售。
若要与相机搭配使用,请将 C 接口、F 接口、T 接口、SLR 或 M72 适配器(均单独出售)连接到 Rodagon 模块化聚焦管。更大的范围(最大行程 25mm)适合各种工作距离,无需使用垫片。精密设计可实现镜头在对焦期间保持居中且不可旋转。包含锁定螺丝。
如需协助针对您的应用正确配置此镜头,请联系应用工程人员。
标题 | 产品对比 | 产品编码 | 含税价格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Rodagon F-mount适配器 | #55-911 | RMB 528.84 索取报价 |
|
||
Rodagon SLR(M42x1.0)适配器 | #56-964 | RMB 528.84 索取报价 |
|
||
Rodagon M72 适配器 | #57-790 | RMB 1,189.89 索取报价 |
|
||
25mm延长管M45x0.75 | #56-965 | RMB 528.84 索取报价 |
|
||
24mm延长管,M72螺纹 | #57-791 | RMB 969.54 索取报价 |
|
||
M39 x 1/26 to M45 x 0.75 镜头安装接头 | #54-126 | RMB 484.77 索取报价 |
|
Working with Spacers: Using Modular Focus and C-Mount Adapter #14-707 and #14-708 | ||||||||||
Focal Length | 25mm of Spacers | 50mm of Spacers | 75mm of Spacers | |||||||
WD | FOV* | System Mag** | WD | FOV* | System Mag** | WD | FOV* | System Mag** | ||
28mm | min | † | † | † | ||||||
max | † | † | † | |||||||
35mm | min | 26mm | 4mm | 66.0X | † | † | ||||
max | 44mm | 7.3mm | 36.2X | † | † | |||||
50mm | min | 78mm | 7.4mm | 35.7X | 56mm | 4.7mm | 56.2X | † | ||
max | 155mm | 17.3mm | 15.3X | 77mm | 7.4mm | 35.7X | † | |||
60mm | min | 153mm | 12.7mm | 20.8X | 99mm | 7.0mm | 37.7X | 78mm | 4.9mm | 53.9X |
max | 655mm | 64.7mm | 4.1X | 153mm | 12.7mm | 20.8X | 99mm | 7.0mm | 37.7X | |
80mm | min | 580mm | 41.9mm | 6.3X | 226mm | 13.9mm | 19.0X | 156mm | 8.3mm | 31.8X |
max | ∞ | 4.4° | N/A | 580.5mm | 41.9mm | 6.3X | 226mm | 13.9mm | 19.0X | |
105mm | min | † | 974mm | 54.0mm | 4.9X | 377mm | 18.1mm | 14.6X | ||
max | † | ∞ | 3.4° | N/A | 974mm | 54.0mm | 4.9X | |||
135mm | min | † | † | 2128mm | 95.4mm | 2.8X | ||||
max | † | † | ∞ | 2.6° | N/A |
*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号