您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

滤色片接头组件--用于CFF 3.5mm镜头

M105 x 1.0 Filter Thread Adapter for 3.5mm Lens

M105 x 1.0 Filter Thread Adapter for 3.5mm Lens

M105 x 1.0 Filter Thread Adapter for 3.5mm Lens
×
产品编码 #89-848 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 431.89
数量 1+
RMB 431.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Lens Accessory

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M105 x 1.00 (Female)
Front Thread:
M50 x 0.5 (Female)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8µm像素大小的传感器
  • 紧凑型(C),用于机器视觉的FA镜头
  • 焦距3.5毫米至100毫米

TECHSPEC®C系列定焦镜头适用于工作距离和分辨率均符合工厂自动化和检验要求的机器视觉应用。 TECHSPEC®C系列定焦镜头配有大型光圈,使这款高性能的镜头可在最严格的光照条件下使用。每个镜头都具有宽带增透膜,锁定光圈和与带有隐藏固定螺钉的定焦功能,以及适用于有限空间的坚固外壳。 C系列镜头拥有精密公差,因此可提供高水准成像性能,镜头间差异极小。结合优秀的光学性能,独特的产品特色和紧凑的外型尺寸,我们的TECHSPEC®C系列定焦镜头非常适用于工厂自动化和检验应用。

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。
标题 产品对比产品编码  含税价格 Buy
3.5mm紧凑型定焦距镜头 #89-410 RMB 2,853.25   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
3.5mm C VIS-NIR 系列定焦镜头 #39-937 RMB 3,858.95   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
3.5mm, f/2 Ci Series Fixed Focal Length Lens #87-545 RMB 2,226.10 数量 25+ RMB 2,005.75   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
3.5mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens #87-546 RMB 2,226.10 数量 25+ RMB 2,005.75   索取报价
  • 有现货
    ×
3.5mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens #87-547 RMB 2,226.10 数量 25+ RMB 2,005.75   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
3.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens #87-548 RMB 2,226.10 数量 25+ RMB 2,005.75   索取报价
  • 有现货
    ×
3.5mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens #87-549 RMB 2,226.10 数量 25+ RMB 2,005.75   索取报价
  • 有现货
    ×
3.5mm, f/11 Ci Series Fixed Focal Length Lens #87-550 RMB 2,226.10 数量 25+ RMB 2,005.75   索取报价
  • 有现货
    ×
3.5mm, f/2 Cr Series Fixed Focal Length Lens #37-392 RMB 3,197.90   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
3.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens #37-393 RMB 3,197.90   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
3.5mm, f/4 Cr Series Fixed Focal Length Lens #37-394 RMB 3,197.90   索取报价
  • 联系我们
    ×
3.5mm, f/5.6 Cr Series Fixed Focal Length Lens #37-395 RMB 3,197.90   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
3.5mm, f/8 Cr Series Fixed Focal Length Lens #37-396 RMB 3,197.90   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
3.5mm, f/11 Cr Series Fixed Focal Length Lens #37-397 RMB 3,197.90   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×

技术信息

 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm
Filter

增透膜

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

立即查看

光学镀膜简介

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

立即查看

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

立即查看

Working Distance and Focal Length Basics

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

立即查看

了解焦距与视场

Learn how to understand focal length and field of view for imaging lenses through calculations, working distance, and examples at Edmund Optics.

立即查看

镜头性能曲线

Are you trying to measure the performance of your lens? Although this can be a difficult task, there are curves that can help. Read more at Edmund Optics.

立即查看

Introduction to Modulation Transfer Function

Want to know more about the Modular Transfer Function? Learn about the components, understanding, importance, and characterization of MTF at Edmund Optics.

立即查看

光学像差的比较

Trying to understand optical aberrations? Check out how to identify aberrations and view examples at Edmund Optics.

立即查看

镜头设计中的MTF像差平衡

Do you have multiple projects that involve the use of a lens? Find out about different lenses that can be adapted for multiple purposes at Edmund Optics.

立即查看

Basic Lens Selection

成像镜头选择指南

Fixed focal length, zoom, and macro lenses are all variable magnification lenses. Learn more at Edmund Optics.

立即查看

镜头垫圈,垫片和焦距扩展器

Want to learn how to extend a lens beyond its limits in an application? Learn more about spacers, shims, and focal length extenders at Edmund Optics.

立即查看

MTF Curves and Lens Performance

Explore the differences in the performance of imaging lenses by directly comparing the associated modulation transfer function (MTF) curves.

立即查看

镜头剖析

熟悉成像镜头组件的关键部件及其功能。

立即查看

调制传递函数(MTF)与MTF曲线

MTF curves allow you to compare the performance of multiple lenses at the same time. To find out how MTF curves are beneficial, read more at Edmund Optics.

立即查看

如何选择可变放大倍率镜头

To decide what imaging lens is right for a system, it is important to know the parameters of the imaging system used. Learn more at Edmund Optics.

立即查看

如何选择固定放大倍率镜头

Fixed magnification lenses typically function properly at a single working distance and are specified by their magnification. Learn more at Edmund Optics.

立即查看

根据分辨率选择镜头

The modulation transfer function of a lens varies depending on working distance, sensor size, f/#, and wavelength. Learn more at Edmund Optics.

立即查看

EO成像实验室3.8:未来模块介绍,先睹为快

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

最优方法#1—空间越大越好

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

立即查看

最优方法#2—别相信你的眼睛

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

立即查看

最优方法#3—别离的太近

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

立即查看

最优方法#7—没有通用的解决方案

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

立即查看

最优方法#9—学会控制

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

立即查看

最优方法#10—善于提问

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

立即查看

最优方法#11—做一个清单

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO’s Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

立即查看

The Impact of Distortion

Nick Sischka explains distortion in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

立即查看

Calculating Lens Resolution with Precision

Deciphering Lens Specifications and Choosing the Proper Lens

A Closer Look at Resolution Testing

I’ve been using the thin lens approximation to calculate the minimum object distance and field of view of an imaging lens and camera I have, is there a simple formula for estimating these parameters?

How do I know what lens mount is best to use for my imaging or vision system?

What are M12 (S-Mount) lenses?

M12 or S-Mount lenses are a type of compact imaging lens used in space-constrained applications.

立即查看

What is an MVO Double Gauss imaging lens?

What are fixed focal length lenses?

Fixed focal length lenses are entocentric imaging lenses used in machine vision.

立即查看

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Edmund Optics designs and manufacturers many types of imaging lenses.

立即查看

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Imaging lenses feature a wide variety of lens mounts, all of which offer different benefits.

立即查看

Angular Field of View (AFOV)

Aperture (f/#)

Aperture Stop

Entrance Pupil

Exit Pupil

Field

Field Efficiency

Fixed Focal Length Lens

F-Mount

Image Circle

Line Pair (lp)

Vignetting

Working Distance (WD)

Working f/#

Zoom

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

Sensors and Lenses

Imaging lenses and sensors must be paired together with special attention.

立即查看

成像基本参数

想要了解成像的基本概念?在 Edmund Optics 了解更多有关基本术语及成像行业应用的相关信息。

立即查看

对比度

Is the definition on your image not clear? Go back to the basics and learn more about the contrast of an image and its importance at Edmund Optics.

立即查看

景深与焦深

Are you getting depth of field and depth of focus confused? Discover the differences and how to distinguish the two from one another at Edmund Optics.

立即查看

Lens Mounts

There are numerous mount types for connecting an imaging lens to a camera. Depending on the application, some mounts are more useful than others.

立即查看

畸变

Distortion is an individual aberration that misplaces information but can be calculated or mapped out of an image. Learn more about distortion at Edmund Optics.

立即查看

f/#(镜头光圈/孔径设)

When it comes to your lens, the f/# is one of the most important settings because it controls multiple parameters. Find out what the f/# controls at Edmund Optics.

立即查看

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

立即查看

从镜头到传感器: 信息采集限制

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

立即查看

物体空间分辨率

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

立即查看

传感器的相对照明、衰减与光晕

In order to understand vignetting, it is important to understand sensor sizes, formats, and roll-off and relative illumination. Find out more at Edmund Optics.

立即查看

波长对性能的影响

Wavelengths can be both valuable or hazardous when trying to obtain information from an imaging system. Learn more about fixing wavelength issues at Edmund Optics.

立即查看

液态镜头 M12 成像镜头

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses from Edmund Optics combine a high-resolution with the electronic auto-focus of an integrated liquid lens

立即查看

液态 Cx 系列固定焦距镜头

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics offer both high resolution and fast electronic focus.

立即查看

Why Should I Use a Lens Designed Specifically for SWIR Wavelengths?

Short wave infrared (SWIR) imaging applications require specialized imaging optics, as lenses designed for visible use are not optimized for SWIR wavelengths

立即查看

解密EO成像镜头的制造过程

Imaging lens assemblies are vital components for a wide range of cutting edge applications including machine vision, biomedical instruments, factory automation, and robotics.

立即查看

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

立即查看

EO成像实验室模块1:成像概述

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像-远心镜头对比超远心镜头

Join EO's Nick Sischka, Director of Imaging, as he inspects pipes for various defects using the TECHSPEC Telecentric Lens versus the TECHSPEC Hypercentric Lens.

立即查看

最优方法#4—选择合适的照明

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

立即查看

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

立即查看

LIGHT TALK - EPISODE 5: Ruggedized Imaging Lenses with Cory Boone and Ben Weaver

The expansion of automation has made the ruggedization of imaging lenses from shocks, vibrations, and temperature swings more important than ever before.

立即查看

Ruggedized Imaging Systems – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 9

A new generation of harsh environment lenses has been developed to support the spread of automation and protect their imaging systems.

立即查看

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

立即查看

Lens Selection Guide, Part 2

The makings of a successful imaging lens, Part Three: Testing and metrology, ensuring you get what you asked for

The makings of a successful imaging lens, Part Two: Performance-based specifications and their design considerations

The makings of a successful imaging lens, Part One: Application and specification development

Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

What is the difference between depth of field and depth of focus?

Which type of colored filter is best for my imaging application?

Back Flange Distance

Depth of Field (DOF)

Depth of Focus

Distortion

Distortion, Non-Monotonic

Field Curvature

Focal Length Extender

Horizontal Resolution

Hyperfocal Distance

Primary Magnification (PMAG)

Relative Illumination (RI)

S-Mount

Sliding Focusing Mechanism

T-Mount

取得卓越成像的11种最佳实践

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

立即查看

像差如何影响机器视觉镜头

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

立即查看

分辨率与对比度限制:艾里斑

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

立即查看

何谓成像?

在成像过程中,光线通过成像镜头从物体映射到成像传感器上,以再现物体的特征和相似性,从而达到检查、分类或分析的目的。

立即查看

什么是短波红外(SWIR)

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

立即查看

Resolution and MTF Testing

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

立即查看

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

立即查看

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

立即查看

EO成像实验室1.1:视场

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室1.2:工作距离

EO成像实验室1.5:传感器尺寸

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室3.2:W型照明结构

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室3.3:定向照明

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室3.4:定向照明-环形灯

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室3.5:背光

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室3.6:圆顶灯

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室3.7:条形灯

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

最优方法#5—颜色事宜

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

立即查看

最优方法#6—只能选择一个

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

立即查看

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

立即查看

高光谱和多光谱成像 - 光学新趋势:第七集

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

立即查看

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Contrast

Spatial Frequency

分辨率和对比度对比

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

立即查看

EO成像实验室1.4:景深

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室1.7:深入了解对比度

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

Diffraction Limit

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Parfocality

Resolution

Resolving Power

分辨率

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

立即查看

EO成像实验室1.3:分辨率

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室1.6:深入了解分辨率

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室1.8:深入了解景深

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室模块2:计量和测量精度概述

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室2.1:畸变

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室2.2:远心

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室模块3:照明概述

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

EO成像实验室3.1:照明的概念

Learn how to specify imaging system components.

立即查看

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification

Numerical Aperture (NA)

2011节日特辑:远心镜头铃铛合唱团

The Future Depends on Optics®

立即查看

What is an "in-line" video system?

爱特蒙特光学成像对比:为什么光学件那么重要

The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.

立即查看

Refraction

EO 全球制造基地

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

立即查看

爱特蒙特光学的计量技术:测量是制造的关键环节

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

立即查看
 
销售和技术专家咨询电话
1-800-363-1992
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program